PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT - Aşırı gerilim koruma cihazı
2800801

Ortak referans potansiyeline sahip beş sinyal kablosu için modül üzerine entegre edilmiş çok kademeli durum göstergesi ile koruma fişi ve taban elemanından oluşan aşırı gerilim koruması. HF uygulamaları ve besleme gerilimi bulunmayan telekomünikasyon arabirimleri için (90 Mbps'ye kadar). SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

3-kademeli LED ekran sayesinde öngörümlü izleme
Grup uzaktan sinyalizasyon aracılığıyla durum mesajının sistem kontrolörüne entegrasyonu
DIN ray konnektörleri sayesinde hızlı ve hatasız kurulum
2 parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
Yüksek deşarj kapasitesi sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamaları için maksimum koruma