BC 17,8 UT HBUS BK
-
Montaj taban kutusu
2896241
DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, Taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, genişlik: 17,8 mm, yükseklik: 89,7 mm, derinlik: 20,3 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 16
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Ürün tipi | Muhafaza alt kısmı |
Muhafaza tipi | DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası |
Muhafaza serisi | BC |
Ürün gamı | BC 17,8.. |
Maks. kutup sayısı | 0) |
Tip | Taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı |
Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,8 mm |
Yükseklik | 89,7 mm |
Derinlik | 20,3 mm |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
IEC 60112'ye göre CTI | < 400 |
Muhafaza malzemesi | PC |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Güç kaybı basit muhafaza için 20 °C | |
Ortam sıcaklığı | 20 °C |
İndirgeme faktörü | 1 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 2,95 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 30 °C | |
Ortam sıcaklığı | 30 °C |
İndirgeme faktörü | 0,84 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 2,48 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 40 °C | |
Ortam sıcaklığı | 40 °C |
İndirgeme faktörü | 0,72 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 2,12 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 50 °C | |
Ortam sıcaklığı | 50 °C |
İndirgeme faktörü | 0,6 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 1,77 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 60 °C | |
Ortam sıcaklığı | 60 °C |
İndirgeme faktörü | 0,48 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 1,42 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 70 °C | |
Ortam sıcaklığı | 70 °C |
İndirgeme faktörü | 0,38 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 1,12 W |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Spesifikasyon | VDMA 24364:2018-05 |
Sonuç | Test geçildi |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP20 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
PCB taşıyıcı sayısı | 2 |
PCB montaj tipi | Kilitleme |
PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı/duvara montaj |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 2896241 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHBAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356096690 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 13 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13 g |
Gümrük tarife no | 84879090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
BC 17,8 OTU MKDSO BK - Muhafaza üst kısmı 1227302
-
BC 17,8 OT MKDSO BK - Muhafaza üst kısmı 1227312
-
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY VPE280 - Muhafaza üst kısmı 1377630
-
BC 17,8 OTU FKDSO KMGY - Muhafaza üst kısmı 1533652
-
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - Muhafaza üst kısmı 2279732
-
BC 17,8 OT MKDSO KMGY - Muhafaza üst kısmı 2896092
-
BC 17,8 DKL R BK - Muhafaza kapağı 1210710
-
BC 17,8 DKL S TRANS BK - Muhafaza kapağı 1227299
-
BC 17,8 DKL S KMGY - Muhafaza kapağı 2200045
-
BC 17,8 DKL S TRANS - Muhafaza kapağı 2896102
-
BC 17,8 DKL R KMGY - Muhafaza kapağı 2896144
-
HBUS8 17,8-8P-1S BK - DIN ray konnektörü 1249068
-
HBUS8-B SET BK - Koruyucu kapak 1252176
-
HBUS-B SET BK - Koruyucu kapak 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Pin dizisi 1252179
-
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Pin dizisi 2200701
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin dizisi 1252178
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Taban mandalı 2896998
Avantajlarınız
Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına veya duvara monte edilebilir
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Aletsiz montaj
Bir ila dokuz genişlik birimi aralığındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır (17,8 mm ... 161,6 mm arasında)
DIN EN 43880 ile uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018