PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Pin dizisi
1252179

Pin dizisi, renk: siyah, nominal akım: 3 A (kontak başına), anma gerilimi (III/2): 100 V, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, ürün gamı: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, pin aralığı: 2,54 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 6,1 mm, iç kilit: yok, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır