HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EUA
-
Muhafaza
1604434
Ağır ortam koşulları için HEAVYCON ADVANCE, kovan muhafaza B16, kilitlemeli, 100 mm yükseklik, 1xM32 yivli, kablo çıkışı yandan
Ürün Ayrıntıları
Genel | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K kontak ara parçaları için |
Ürün tipi | Bayonet kilitlemeli muhafaza |
Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
Uygulama | ağır ortam koşulları |
Tasarım | B16 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
Ekranlı | hayır |
Kablo çıkışı | yandan |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 57 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Uzunluk | 126 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj kesiğinin genişliği | 35 mm |
Montaj kesiğinin uzunluğu | 86 mm |
Sızdırmaz malzeme | Viton |
Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
Muhafaza yüzey malzemesi | Toz-kaplı, siyah |
Kilitleme mandalı malzemesi | Yüksek dereceli çelik, sap: PA-GF |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Mekanik veriler | |
Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
Kilitleme tipi | Vidalı |
Montaj açıklaması | Topraklama iletkeni kontağının açılı takılı olduğunda da çalışmasını sağlamak için iki panelli montaj flanşları, metal montaj paneli ile yeterince elektrik kontağına sahip olmalıdır. |
Ürün numarası | 1604434 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7AAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918948115 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 397,233 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 351 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
HC-B-BF - Panel montaj flanşı 1604641
-
HC-B-BF-SET - Panel montaj flanşı 1604654
-
HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Koruma kapağı 1411517
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kablo rakoru 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kablo rakoru 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kablo rakoru 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - İndirgeme adaptörü 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uzatma adaptörü 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vida fişi 1645862
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018