SPT-THR 1,5/11-V-3,81 P26 - PCB klemensi
1822516

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 11, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 11, ürün gamı: SPT 1,5/..-V-THR, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır