A 0,75- 8
-
Yüksük
3202504
Yüksük, Temas uzaklığı: 8 mm, uzunluk: 8 mm, renk: gümüş
İletken kesit aralığı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Yüksükler DIN 46228-1:1992-08'e dahil değildir |
| Ürün tipi | Göbek uç Bağlantıları |
| İletken kategorisi | çok telli iletkenler, sınıf 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Ürün özelliği | Yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan üretilmiştir |
| Boyut açısından DIN 46228-4 ve UL 486F gerekliliklerine uygundur | |
| Uzun/kısa süreli sıcaklık: +105 °C/+120 °C |
| İletken bağlantısı | |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,75 mm² |
| İletken kesit alanı AWG max. | 18 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Uzunluk | 8 mm |
| Temas uzaklığı | 8 mm |
| Maksimum soyma uzunluğu | 8 mm |
| Yüksük çapı | 1,2 mm |
| Kılıfın duvar kalınlığı | 0,15 mm |
| İzole kılıfın iç ölçüleri | 2,3 mm |
| Renk | gümüşi |
| Malzeme | CU-DHP |
| Kaplama | galvanik kalay kaplamalı |
| Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
| Teknik veriler | |
| Uzunluk | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Daimi sıcaklık | 105 °C |
| Kısa süreli sıcaklık | 120 °C |
| Ürün numarası | 3202504 |
| Ambalaj birimi | 1.000 pc |
| Satış Kodu | BH3 |
| Ürün Kodu | BH3412 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918157203 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,049 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,049 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Sıkma anahtarı 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Sıkma anahtarı 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Sıkma anahtarı 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Sıkma anahtarı 1202877
Avantajlarınız
Plastik kovansız yüksükler yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan yapılmıştır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018