SPT-SMD 1,5/ 6-H-3,5 R44
-
PCB klemensi
1824569
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: SPT 1,5/..-H-SMD, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: SMD lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pet geometrisi, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Baskılı devre levhası terminali |
Ürün gamı | SPT 1,5/..-H-SMD |
Ürün grubu | COMBICON Terminals S |
Kutup sayısı | 6 |
Pin aralığı | 3,5 mm |
Bağlantı sayısı | 6 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyel sayısı | 6 |
Pin dizilimi | Lineer pet geometrisi |
Potansiyel başına lehim pini | 1 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 17,5 A |
Nominal gerilim UN | 160 V |
Nominal gerilim (III/3) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Montaj tipi | SMD lehimleme |
Pin dizilimi | Lineer pet geometrisi |
Proses açıklamaları | |
Proses | Reflow lehimleme |
Nem Hassasiyet Seviyesi | MSL 1 |
Sınıflandırma sıcaklığı Tc | 260 °C |
Reflow'da lehim çevrimleri | 3 |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
Yalıtım malzemesi | LCP |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
IEC 60112'ye göre CTI | 175 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Malzeme verileri - işletim elemanı | |
Renk (İşletim elemanı) | beyaz (9010) |
Yalıtım malzemesi | PA GF |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Çalışma durumu | Dış dikmelerin üzerinde bulunan lehim ankrajları, SMD lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır. |
Montaj açıklaması | Bu öğe, sıvılar ile PCB temizlemek için uygun değildir. |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 3,5 mm |
Genişlik [g] | 21,5 mm |
Yükseklik [y] | 7,7 mm |
Uzunluk [l] | 13,6 mm |
Pin ölçüleri | 0,7 x 0,3 mm |
PCB tasarımı | |
Ped geometrisi | 1,6 x 4 mm |
Pin aralığı | 7 mm |
Bağlantı testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sonuç | Test geçildi |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
1,5 mm² / sabit / > 40 N | |
1,5 mm² / çok damarlı / > 40 N | |
Esneme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Spesifikasyon | IEC 60947-7-4:2019-01 |
Gereksinim sıcaklık artış testi | PCB klemensinin ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplamı üst sınır sıcaklığını aşmayacaktır. |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 175 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 2,5 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 1,6 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 3,2 mm |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 5 s |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Boyutlu çizim |
|
Ambalaj tipi | 44 mm genişlikte bant |
[W] bant genişliği | 44 mm |
[W2] bobin genel ölçüsü | ≤ 50,4 mm |
[A] bobin çapı | ≤ 330 mm |
Dış ambalaj tipi | Şeffaf Çanta |
Ürün numarası | 1824569 |
Ambalaj birimi | 300 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AAL |
Ürün Kodu | AALDAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356816663 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4,13 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,13 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018