cULus Onaylı
Onay kimliği: E192998-20200414| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| pin aralığı arttırıcı ile | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standart | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
Onay kimliği: KEMA 00ATEX2053 U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| pin aralığı arttırıcı ile | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| 2 pin aralığı arttırıcı bulunan | 440 V | 21 A | - 2,5 | |
IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 07.0023U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| pin aralığı arttırıcı ile | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| 2 pin aralığı arttırıcı bulunan | 440 V | 21 A | - 2,5 | |