UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Bıçaklı ayırma klemensi
2776044

Bıçaklı ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 16 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sadece 6.2 mm genişlikte yer kazandıran tasarım
Çift katlı klemenslerin kapalı gövdesi
Kullanıcı dostu ayırma bıçağı operasyonu