STS 2,5-MT - Bıçaklı ayırma klemensi
3036990

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çok küçük, çok telli kabloların basit kablajı
Bıçaklı ayırma özelliği sayesinde devrelerin rahatça ayrılması
Tek elle kablaja olanak tanır
Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
Yaylı kontak elemanları sayesinde güvenilir titreşim direnci
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik