Ölçme ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruma cihazları

Ölçme ve Kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Ölçme ve kontrol teknolojisisinde (MCR teknolojisi), aşırı gerilim koruması parazitsiz sinyal iletimi sağlar. İletilen sinyallerin yüksek kaliteli ve kullanılabilir olması, düzgün çalışma için zorunludur. Aşırı gerilim koruma cihazlarınız ölçme ve kontrol teknolojisindeki tüm uygulamalar için ideal bir çözüm sunmaktadır. Böylece sistem arızaları engellenebilir.

Go to Product Detail Page for item 2800034
S-PT-EX-24DC - Aşırı gerilim koruma cihazı
S-PT-EX-24DC - Aşırı gerilim koruma cihazı
2800034

Sensör kafaları için IP67 koruma sınıfına sahip vida bağlantılı modülde topraksız sinyal devresi için aşırı gerilim koruması, bağlantı: M20 x 1,5. Ex bölgelerinde aşağıdaki koruma tipleri uyarınca test edilmiştir: Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. FISCO konsepti uyarınca fieldbus sisteminde kullanım için uygun, HART-uyumlu. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.

Go to Product Detail Page for item 2800035
S-PT-EX-24DC-1/2" - Aşırı gerilim koruma cihazı
S-PT-EX-24DC-1/2" - Aşırı gerilim koruma cihazı
2800035

Sensör kafaları için IP67 koruma sınıfına sahip vida bağlantılı modülde topraksız sinyal devresi için aşırı gerilim koruması, bağlantı: ½" 14 NPT. Ex bölgelerinde aşağıdaki koruma tipleri uyarınca test edilmiştir: Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. FISCO konsepti uyarınca fieldbus sisteminde kullanım için uygun, HART-uyumlu. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Tüm yaygın MCR sinyalleri için eksiksiz aşırı gerilim koruma cihazları ürün gamıyla ihtiyacınıza uygun koruma
  • Çok yönlü kullanım: Uygulamaya uyarlanan tasarımlar ve bağlantı teknolojisi
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay test
  • ATEX ve IECEx onayları sayesinde patlama riskli bölgelerde dünya çapında kullanım
  • MCR teknolojisine yönelik aşırı gerilim koruma COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Yeni ürünler

DIN rayında APL uygulamaları için aşırı gerilim koruması
DIN rayına monte edilmiş CLT-10P/2-MOV-230V-I

APL uygulamaları için aşırı gerilim koruması

Saha cihazlarının emniyetli çalışması

Phoenix Contact artık TERMITRAB complete aşırı gerilim koruma portföyünde Gelişmiş Fiziksel Katman uygulamaları için de iki ürün versiyonu sunuyor. Devre versiyonları APL uygulama alanına özel olarak uyarlanmıştır.

Temel özellikler

  • Sadece 6 mm toplam genişlik
  • Ürün üzerindeki üçüncü klemens katı
  • APL uygulama spesifikasyonunun yerine getirilmesi
  • Entegre aşırı yük koruması
  • Patlama korumalı bölgelerde kullanım

Avantajlarınız

  • Yalnızca 6 mm'lik toplam genişlik sayesinde yer ve maliyet tasarrufu
  • Optimize edilmiş koruma devresi sayesinde APL uygulaması spesifikasyonunun yerine getirilmesi
  • Ürün üzerindeki üçüncü klemens katı sayesinde ekranlamanın kolay entegrasyonu
  • Koruma devrelerinin sürekli izlenmesi, artı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon bulunan mekanik durum göstergesi
  • Fişlerin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez

230 V sinyaller için aşırı gerilim koruması

Kompakt toplam genişlik ile üst düzey koruma

Yeni CLT-10P/2-MOV-230V-I-P takılabilir aşırı gerilim koruması, 230 V sinyal uygulamalarında aşırı gerilimlere karşı güvenilir koruma sağlar. İki adet PT 2,5-...CLT tipi Push-in terminal bloğuna monte edilirler. Tek bir ürünle güvenliği ve verimliliği koruyun.

Temel özellikler

  • Kolay kurulum
  • Yüksek performanslı koruyucu devre
  • Entegre aşırı yük koruması
  • Opsiyonel uzaktan sinyalizasyon
  • Toplamda ince genişlik
  • CHECKMASTER 2 ile test edilebilir

Avantajlarınız

  • Geçmeli aşırı gerilim korumalı Push-in klemenslerle kolay montaj
  • Entegre aşırı yük koruması bulunan yüksek performanslı koruma devresi sayesinde çok yüksek sistem sürekliliği
  • Dijital altyapılara entegrasyon için, opsiyonel uzaktan sinyalizasyon ile hızlı ve kolay diyagnostik
  • Geleceğe hazır –IEC 61643-21 gibi uluslararası standartları ve direktifleri karşılar

Ölçüm ve kontrol teknolojisine yönelik aşırı gerilim koruma cihazları için konfigüratör

Ölçüm ve kontrol teknolojisine yönelik aşırı gerilim koruma cihazları konfigüratörünün kullanımı

Ölçme ve Kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruma konfigüratörü

Ölçme ve kontrol teknolojisinde çok sayıda arayüz bağlantısı için birçok kablo kullanılır. Aşırı gerilimler bu kablolar üzerinden tüm arayüzlere geçebilir. MCR teknolojisi için doğru aşırı gerilim korumasını sadece iki adımda oluşturun

Ürün gamlarına genel bakış

DIN rayı üzerine monte edilmiş opsiyonel uzaktan sinyalizasyon ile ince TERMITRAB complete aşırı gerilim koruma çözümü
Push-in bağlantı teknolojisine sahip PLUGTRAB PT-IQ, 3 kademeli ekranlı bir DIN rayına monte edilmiştir
Klemenslere monte edilmiş CLIXTRAB aşırı gerilim koruması
Saha cihazlarına doğrudan bağlantı için aşırı gerilim koruması: SURGETRAB
DIN rayı üzerine monte edilmiş opsiyonel uzaktan sinyalizasyon ile ince TERMITRAB complete aşırı gerilim koruma çözümü

TERMITRAB complete, MCR teknolojisi için dünyanın en ince aşırı gerilim koruma çözümüdür. Bu ürün gamı size eksiksiz bir sistem sunar. Basit tek kademeli aşırı gerilim korumadan bıçaklı ayırmalı, sinyal veren ve ikaz kontaklı çok kademeli geçmeli versiyonları kapsar.

En ince aşırı gerilim koruma cihazları sadece 3,5 mm genişliktedir. Bu, 7 mm toplam genişliğe sahip montajlara kıyasla %50'ye varan yer tasarrufu sağlar.

TERMITRAB complete serisi koruma cihazları, yardımcı besleme gerektirmeden koruma cihazlarının durumunu gösteren mekanik bir ikaz verir. Opsiyonel ikaz kontaklı modüller 40 koruma cihazına kadar izler. Termik aşırı yük durumunda ikaz kontaklı modüller kontrol odasını grup mesajı formunda topraksız bir kontak üzerinden bilgilendirir.

Push-in bağlantı teknolojisine sahip PLUGTRAB PT-IQ, 3 kademeli ekranlı bir DIN rayına monte edilmiştir

PLUGTRAB PT-IQ, monte edilen aşırı gerilim koruma cihazlarının çok-kademeli izlenmesini sağlar Aynı zamanda, koruma devrelerinin tüm gerilim sınırlayıcı komponentleri izlenir. Kontrolör, 28 koruma cihazına kadar besleme sağlar. Aynı zamanda, grup uzaktan sinyalizasyon fonksiyonunu korur. Sarı durum sinyali sık aşırı gerilimler sonucu performans limitine ulaşıldığını bildirir. Aşırı gerilim koruma çalışmaya ve sisteminiz korunmaya devam eder. Durum sarı olduğunda, gereksiz servis çağrılarını önlemek için değiştirilmesi tavsiye edilir.

Yeşil: Koruma cihazı OK
Sarı: Performans limiti aşıldı, değişim önerilir
Kırmızı: Aşırı yük, değişim önerilir

Klemenslere monte edilmiş CLIXTRAB aşırı gerilim koruması

CLIXTRAB ürün gamı emniyetle ilgili sistemlerde, örneğin demiryolu endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürünler, bıçaklı ayırmalı Push-in klemensleri ve ilgili aşırı gerilim koruma fişlerini içerir. Klemens sistemi için standart aksesuarlarla ürünler yeni ve mevcut kurulumlarınıza mükemmel şekilde entegre edilebilir.

CLIXTRAB ile güvenli tarafta olun: Entegre aşırı yük korumasına sahip performanslı koruma devresi yüksek sistem sürekliliği sağlar. Fişin yanlış eşleşmesini önleyen mekanik kodlama bakım çalışmaları sırasında emniyet sağlar.

Ayrıca, yıldırım ve aşırı gerilim koruması sistemi hızlı ve kolay diyagnostik seçenekleri sunar. Opsiyonel olarak sunulan sinyalizasyon işlevi ile cihazlarınızı uzaktan kolayca izleyebilirsiniz. CLIXTRAB'ı dijital altyapınıza entegre ederek geleceğe ideal şekilde hazır olursunuz. CHECKMASTER 2'yi kullanarak rutin kontrolleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Saha cihazlarına doğrudan bağlantı için aşırı gerilim koruması: SURGETRAB

SURGETRAB tüm standart sinyaller için doğrudan sensörün kafasına takılan aşırı gerilim koruma cihazlarıdır. Bu montaj tipi zaman ve maliyetten tasarruf sağlamanın yanı sıra aşırı gerilim koruması için ilave bir bağlantı kutusu gerektirmez.

Geçiş ve paralel kablolama için bağlantı tipleri mevcuttur. Bu, koruma devresini ölçme elemanının arayüzüne seri veya paralel bağlama imkânı sağlar. Paralel kablolamalı versiyonlar sensörün kafasında ikinci bir bağlantı dişi gerektirir.

TERMITRAB complete ürün gamının özellikleri

TERMITRAB complete
Koruma cihazları
TERMITRAB complete
TERMITRAB complete entegre bıçaklı ayırma
TERMITRAB complete'in geçmeli versiyonları
TERMITRAB complete Ex i tipi korumayla kendinden güvenli devrelerdeki sinyallerin korunması için ideal çözümü sunar.

Her zaman doğru aşırı gerilim koruması

Phoenix Contact MCR teknolojsindeki tüm gereksinimler için size yenilikçi aşırı gerilim koruma bileşenleri sunmaktadır.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Montaj tipi DIN rayı DIN rayı DIN rayı Saha cihazına vidalanabilir
Toplam genişlik 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 inç 3/4 inç
Bağlantı teknolojisi Push-in / vidalı Push-in / vidalı Vida Kablolar
Geçmeli / Geçmeli değil Evet / Evet Evet / Hayır Evet / Hayır Hayır / Hayır
Durum göstergesi 2-aşamalı, mekanik 3-aşamalı, LED Hayır Hayır
Uzaktan sinyalizasyon Opsiyonel Evet Hayır Hayır
CHECKMASTER 2 ile test edilebilir.
Kendinden güvenli versiyonlar

Ölçü ve Kontrol teknolojisinde tipik uygulamalar


İzole sinyal devreleri sembolünü taşıyan aşırı gerilim koruma cihazı
Ortak referans potansiyelli sinyaller sembolüne sahip aşırı gerilim koruma cihazı
Dirence bağlı ölçümler sembolü taşıyan aşırı gerilim koruma cihazı
Potansiyel patlayıcı uygulamalar için sembol taşıyan aşırı gerilim koruma cihazı
Gaz deşarj tüplü tek kademeli aşırı gerilim koruma cihazı
İzole sinyal devreleri sembolünü taşıyan aşırı gerilim koruma cihazı

Hız, basınç, debi, vb. gibi analog ölçüm değerleri sensörler tarafından kaydedilir ve ölçüm transdüserleriyle akım veya gerilim değerine dönüştürülür. Bunlar, standart değer aralığında kontrolöre veya izolatör modülüne aktarılırlar. “1x2 devresi” tipik olarak bu tarz analog iletim yöntemlerinde kullanılır.

Geçiş yapan transient aşırı gerilimler hem saha cihazında hem de kontrolörde hasara neden olabilir. Bu nedenle, bu uç noktalarının her ikisini de MCR Teknolojisi için aşırı gerilim koruması ile teçhiz etmelisiniz.

Ortak referans potansiyelli sinyaller sembolüne sahip aşırı gerilim koruma cihazı

Anahtarlama durumları ve sinyal kontakları kontrolördeki dijital girişlerle kaydedilen tipik sinyallerdir. Kontrolörler solenoid valfler gibi aktüatörleri de anahtarlar. Kontrolörlerdeki hassas giriş ve çıkışları korumak için uygun aşırı gerilim korumasını kullanın. Dijital sinyaller genellikle ortak bir referans potansiyeline karşı bağlanır. Bu ortak referans potansiyelini dikkate alan tipik düzenlemeler, 2x1 veya 4x1 olarak adlandırılan devrelerle sağlanır.

Dirence bağlı ölçümler sembolü taşıyan aşırı gerilim koruma cihazı

Bir ölçüm değişkeni elektriksel bir bileşenin direnç değeriyle belirleniyorsa ölçüm devresindeki diğer empedanslar önemli bir rol oynar. Bu, örneğin platin dirençli algılayıcıları (Pt 100, Pt 1000) ve iki telli gergi sayaçlarını etkiler. Kural olarak, MCR aşırı gerilim koruma ürünleri ortak mod kanallarında empedanslar içerir. Eğer empedanslar devreye yeniden kalibrasyon yapılmadan entegre edilirse, empedansın değişmesi nedeniyle ölçüm sonuçları yanlış olur. Seri direnç içermeyen devre tipleri bu tip uygulamalarda aşırı gerilim korumasının montajını kolaylaştırır.

Potansiyel patlayıcı uygulamalar için sembol taşıyan aşırı gerilim koruma cihazı

Kimya ve petrokimya sektörlerinde endüstriyel prosesler nedeniyle art arda patlayıcı ortamlar oluşur. Bunlar, gaz, buhar veya duman kaynaklı olabilir. Değirmenlerde, silolarda, şeker ve hayvan yemi fabrikalarında toz nedeniyle patlayıcı ortamlar oluşabilir.

Ex bölge için aşırı gerilim koruma cihazları belirli koşullara tabidir. Bu nedenle ürünler, kendinden güvenli tip koruma için özel gereksinimleri karşılar. Kendinden güvenli devreler için tüm aşırı gerilim koruma cihazları "Ex ia" olarak kategorize edildiğinden, en yüksek güvenlik seviyesini sağlarlar. Bu kategoride, iki bağımsız arızada bile ekipman bir kıvılcım oluşturma yeteneğine sahip olmamalıdır.

Ex zone 1, Ex zone 2 veya Ex olmayan bölgeye monte edilebilir. Bağlı sinyaller Ex zone 0'a kadar iletilebilir. Bazı ürünler aynı zamanda sızdırmaz kalıp koruma tipi gereksinimlerini de karşılar. ATEX ve IECEx onayları alınmıştır.

Gaz deşarj tüplü tek kademeli aşırı gerilim koruma cihazı

İdeal olarak, aşırı gerilim koruma konsepti çok kademeli bir tasarıma sahip olmalıdır. Bu konseptte hızlı tepki veren bastırıcı diyotlar ve güçlü gaz deşarj tüplerinin optimum düzenlenmesi gerekir. Bu iki koruma kademesi arasındaki boşluk varistörlerle kapatılır. Tetiklenmeleri diyotlardan daha yavaştır ancak daha büyük deşarj kapasitesine sahiptirler.

Tek kademeli koruma cihazları sadece bir komponentle teçhiz edilir. Sahadaki uzun kabloların bina girişinde veya koruma bölgeleri arasındaki geçişlerde ek olarak korunması için uygundurlar. Ortak mod gerilim korumalı tek kademeli koruma cihazları sinyal kabloları arasındaki aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar. Normal mod, gerilim korumalı verisyonlar kablolar ve toprak için koruma sağlar.