Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

S-PT-EX-24DC - Aşırı gerilim koruma cihazı
2800034

Sensör kafaları için IP67 koruma sınıfına sahip vida bağlantılı modülde topraksız sinyal devresi için aşırı gerilim koruması, bağlantı: M20 x 1,5. Ex bölgelerinde aşağıdaki koruma tipleri uyarınca test edilmiştir: Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. FISCO konsepti uyarınca fieldbus sisteminde kullanım için uygun, HART-uyumlu. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Standartlaştırılmış vida dişi sayesinde kolay saha montajı
Üniversal koruma devresi sayesinde çok yönlü kullanım
Sağlam tasarım sayesinde aşırı ortam koşullarında kullanım