Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 277 V AC için ikaz kontaklı iki kanal, 2 kablo artı toprak.
Kuzey Amerika güç kaynağı sistemleri için aşırı gerilim koruması
Kuzey Amerika standartlarına uygun güç kaynağı sistemleri, IEC standartlarına uygun olanlardan önemli ölçüde farklıdır. Besleme sistemi konfigürasyonları ve gerilimlerinin yanı sıra teknik ve normatif gereklilikler de farklılık gösterir. IEC'ye uygun aşırı gerilim koruma cihazları bu gerekliliklere uymaz. Bu nedenle, Kuzey Amerika besleme sistemleri için özel kaçak akım koruma cihazları mevcuttur. Bunlar, UL ve CSA uyarınca Kuzey Amerika standartlarına uygundur.
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 120/240 V bölünmüş faz veya 120/208 V Wye üç faz AC için ikaz kontaklı üç kanal, 4 kablo.
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 347 V AC için ikaz kontaklı tek kanal.
Aşırı gerilim koruma cihazı, 48 V DC için ikaz kontaklı tek kanal.
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 120/240 V bölünmüş faz AC için ikaz kontaklı iki kanal, 3 kablo.
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 480 V AC ÜÇGEN için ikaz kontaklı üç kanal.
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 240 V AC high-leg ÜÇGEN için ikaz kontaklı dört kanal.
UL Onaylı tip 1 SPD ve IEC tip 2 aşırı gerilim koruma fişi, varistör ve termal ayırmalı, VAL-US taban elemanlarıyla kullanılır, mekanik ve görsel hata uyarısı
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 240 V AC için ikaz kontaklı iki kanal, 2 kablo artı toprak.
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 120/240 V bölünmüş faz AC için ikaz kontaklı iki kanal, 3 kablo.
Avantajlarınız
- UL-Açık Tip 1'e uygunluk sayesinde mevcut uygulamalara kolay entegrasyon
- NEMA'ya göre tüm standart şebeke konfigürasyonları için mevcuttur
- CE işareti ile Avrupa çapında uygun, kullanılabilir ve monte edilebilir
- Durum göstergesi ve ikaz kontağı sayesinde kolay sistem durumu izleme
- Fişler CHECKMASTER 2 ile test edilebilir
Kuzey Amerika besleme sistemleri için aşırı gerilim koruması – VAL-US
Ürün portföyü – VAL-US
VAL-US ürünleri, Kuzey Amerika ve Meksika'daki tesisat ve sistemler için fiş-soketli aşırı gerilim koruma cihazlarıdır. Ayrıca bu ürünler, NEMA standardına göre besleme sistemi konfigürasyonları gerektiren bölgelerde kullanılmaktadır.
VAL-US serisi çok çeşitli devre konfigürasyonları içerir. 120/240 V ayrık faz ve 277/480 V Wye gibi yaygın olarak kullanılan sistemlerin yanı sıra 120/208/240 V yüksek ayaklı Delta ve köşe topraklamalı Delta gibi özel besleme sistemi konfigürasyonları için uygun ürün versiyonları mevcuttur. Taban elemanı, ayrık hatlar için fişleri tutar. Fişlerin durumu, entegre uzaktan ikaz kontağı aracılığıyla uzaktan izlenebilir. Fişler, görsel durum göstergeli bir pencereye sahiptir. Bu, aşırı yüklenmiş fişlerin doğrudan sahada tespit edilebileceği anlamına gelir. Taban elemanı ve karşılık gelen fişler birbirine göre kodlanmıştır. Bu, bakım çalışması sırasında yanlış değiştirmeyi veya karıştırmayı engeller.
VAL-US ailesindeki ürünler UL Listesinde yer alır ve bu da Amerikan pazarında kullanım için idealdir.
CE işaretli Kuzey Amerika besleme sistemi konfigürasyonları için aşırı gerilim koruması
UL 1449'a göre Açık Tip 1 Listed aşırı gerilim koruması
VAL-US, UL "Açık Tip" Listeli aşırı gerilim koruma cihazlarının (SPD'ler) en geniş ürün yelpazesine sahiptir. "Açık klemens" olarak da adlandırılan "Açık Tip", UL 1449'da bir aşırı gerilim koruma cihazları kategorisini belirtir. Bu kategori, DIN-rayına monte edilebilen SPD'lerin UL-Listed onayını almasını sağlar.
VAL-US serisinin UL Açık Tip 1 Listed onayları, tesisat ve sistemlerin kabul testlerini denetçiler için çok daha kolay hale getirir.
CE uygunluğuna sahip ürünler tüm Avrupa ülkelerinde mevcuttur ve uygun şekilde kullanılabilir ve monte edilebilir.