Nötr ve PE'nin ortak olduğu 1 fazlı şebeke sistemleri için üniversal varistör temelli geçmeli yıldırım/aşırı gerilim arestörü (2 iletkenli sistem: L1, PEN), ikaz kontaklı.
Doğru akım için aşırı gerilim koruması
Doğru akım sistemleri yapıları gereği normal çalışma sırasında ve bir hata durumunda alternatif akım sistemlerinden farklı bir davranış sergilerler. Sonuç olarak, özel aşırı gerilim koruma cihazlarına ihtiyaç duyarlar. Montaj yeri ve gereksinimlere bağlı olarak, bu aşırı gerilim koruma cihazları tip 1 ve tip 2 koruma devresi olarak alt bölümlere ayrılır.
Topraklı dönüş iletkenli (artı kutbu) 48 V DC uygulamaları için üniversal varistör temelli plug-in yıldırım/aşırı gerilim arestörü, Yıldırım Koruma Seviyeleri III ve IV için riziko değerlendirmesi yok, ikaz kontaklı.
Nötr ve PE'nin ortak olduğu 1 fazlı şebeke sistemleri için üniversal varistör temelli geçmeli yıldırım/aşırı gerilim arestörü (2 iletkenli sistem: L1, PEN), ikaz kontaklı.
Nötr ve PE'nin ortak olduğu 1 fazlı şebeke sistemleri için üniversal varistör temelli geçmeli yıldırım/aşırı gerilim arestörü (2 iletkenli sistem: L1, PEN), ikaz kontaklı.
Topraklı dönüş iletkenli (artı kutbu) 48 V DC uygulamaları için üniversal varistör temelli plug-in yıldırım/aşırı gerilim arestörü, Yıldırım Koruma Seviyeleri III ve IV için riziko değerlendirmesi yok, ikaz kontaklı.
Avantajlarınız
- Aşırı gerilimlere karşı güvenilir koruma sayesinde DC gerilim besleme sistemlerinin güvenli işletimi
- Maksimum (ortalama deniz seviyesinin üzerinde) 6.000 m'ye kadar rakımlarla çok yönlü kullanım
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Yeni ürünler
DC şebekeler için yıldırım akım arestörü
1.000 V DC'ye kadar endüstriyel uygulamalar için
DC şebekeler, AC güç şebekelerine göre çok sayıda avantaj sunmakta ve enerji dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır. Yeni VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R yıldırım akım tutucu, DC şebekelerini yıldırım akımlarının ve aşırı gerilimlerin neden olduğu hasara karşı güvenilir bir şekilde korur.
Temel özellikler
- Yıldırım akımı tutucuları, tip 1 / tip 2'ye uygun olarak
- Uc 1.100 V DC'ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir
- Genişletilmiş bağlantı hunileri
- Uzatılmış vida milleri
- Dokunma koruması
- Entegre ikaz kontağı
- 6.000 m'ye kadar olan rakımlarda kullanılabilir
Avantajlarınız
- Aşırı gerilimlere ve yıldırım akımlarına karşı güvenilir koruma ile DC gerilim besleme sistemlerinin güvenli işletimi
- Tek kutuplu, doğrusal DC besleme sistemlerinde 1.000 V DC sürekli gerilime kadar kullanım için
- Kompakt tasarımlı, montajda yer kazandırır
- Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
1.000 V DC'ye kadar DC uygulamaları için aşırı gerilim koruma cihazı
Aşırı gerilim koruması için gereklilikler
DC uygulamalarını korumak için aşırı gerilim koruma cihazları, bazı durumlarda çok daha sıkı gerekliliklere uyarlanmalıdır. Özellikle yüksek gerilimli DC sistemlerinde kullanım amacıyla, bir aşırı gerilim koruma cihazı 1.100 V sürekli gerilim için tasarlanmalıdır. Bu, bağlantı klemensleri ve bunlara bağlanan kablolar arasında gerilim atlamasını engelleyen hava boşlukları ve atlama mesafeleri için çok daha sıkı gerekliliklerle ilgilidir. Daha küçük gerilimli DC sistemleri için gereklilikler o kadar sıkı değildir. Bununla birlikte, burada da açık tavsiye daima uygun gerilim için aşırı gerilim korumasının seçilmesidir.
Alternatif akımın ve doğru akımın temel avantajları
Alternatif akım veya AC gerilim iki büyük avantaj sunar: Kolayca dönüştürülebilir ve anahtarlanabilir. Bununla birlikte, taşıma sırasında reaktif gücün daima aktarılması iletim kayıplarına yol açar.
Düz akım veya DC gerilim, daha verimli DC/DC veya DC/AC konvertörler vasıtasıyla ilgili sistem, makine ve cihazlarda istenen gerilimlerin doğrudan kullanılması avantajını sunar. Frekans dönüştürücülerdeki AC/DC dönüşümlü kompleks DC ara devreler artık gerekli değildir. İlave olarak, DC iletim sistemlerinde reaktif güç taşınmaz. Bu, taşıma sırasında enerji kayıplarını büyük ölçüde azaltır.