VAL-US-240/40/2+1-FM
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2910365
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 240/480 V bölünmüş faz AC için ikaz kontaklı üç kanal, 3 kablo artı toprak.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | NEMA güç kaynağı üniteleri için dalgalanma koruması |
Ürün gamı | VALVETRAB US |
IEC kategorisi | II |
T2 | |
EN tip | T2 |
IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
TT | |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Kutup sayısı | 3 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | İkaz kontağı |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Çalışma akımı | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
İkaz kontağı | |
Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 53,4 mm |
Yükseklik | 98,7 mm |
Derinlik | 65,7 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 3 Birim |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
PBT |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Koruma hatları | L-N |
N-PE | |
Hareket yönü | 2L-N & N-GND |
Nennspannung UN | 240/480 V AC (TN-S) |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 385 V AC |
Maksimum sürekli gerilim UC (L-PE) | 385 V AC |
Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 305 V AC |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A (305 V AC) |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,8 kV |
Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Artık gerilim Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (In'de) |
≤ 1,6 kV (10 kA'de) | |
≤ 1,4 kV (5 kA'de) | |
≤ 1,3 kV (3 kA'de) | |
Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (In'de) |
≤ 1,7 kV (10 kA'de) | |
≤ 1,5 kV (5 kA'de) | |
≤ 1,4 kV (3 kA'de) | |
Artık gerilim Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (In'de) |
≤ 0,25 kV (10 kA'de) | |
≤ 0,15 kV (5 kA'de) | |
≤ 0,1 kV (3 kA'de) | |
UT'de TOV davranışı (L-N) | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
440 V AC (120 min / dayanma modu) | |
UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL spesifikasyonları | |
Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-L) | 750 V AC |
Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 385 V AC |
Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 385 V AC |
Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (N-G) | 305 V AC |
kısa devre akım seviyesi (SCCR) | 200 kA |
Gerilim koruma seviyesi VPR (L-L) | 2500 V |
Gerilim koruma seviyesi VPR (L-N) | 1500 V |
Gerilim koruma seviyesi VPR (L-G) | 2000 V |
Gerilim koruma seviyesi VPR (N-G) | 1200 V |
UL tipi | Tip 1 |
Nominal darbe deşarj akımı In | 20 kA |
Faz başına Maksimum Darbe Akımı | 40 kA |
Koruma hatları | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Nominal gerilim | 240/480 V AC (Ayrık faz) |
Güç dağıtım sistemi | Split phase |
Nominal frekans | 50/60 Hz |
SPD Tipi | 1 |
UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Çalışma gerilimi | 125 V AC |
AC çalışma akımı | 1 A AC |
UL bağlantı verileri | |
Sıkma torku | 30 lbf-in. |
Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2012 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2910365 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL132U |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626445045 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 335 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 309 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
MPB F600X16/ 1GS - Köprü 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Köprü 2830443
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-US-240/40-P - Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü 2910336
-
GDT-US-NG/40-P - Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü 2910342
Avantajlarınız
Topraksız ikaz kontaklı
Herbir arestör için optik, mekanik durum göstergesi
Çok kanallı tip 2 parafudrlar
Tüm yuvaları mekanik anahtarlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018