Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

VAL-MS 400/3+0/VF-FM/32 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2909828

Aşırı gerilim koruma cihazı kombinasyonu, 3-kanal, NS 35/7,5'e montaj için, enversör kontak olarak ikaz kontağı (FM) bulunan, gerilim 400 V AC

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Kaçak akım içermeyen varistör ve gaz deşarj borusu kombinasyonu sayesinde yalıtımın izlendiği sistemlerde kullanıma uygundur
Ör. demiryolu teknolojisi gibi artırılmış izolasyon dayanımı içeren uygulamalarda kullanılabilir