FL COMSERVER WLAN 232/422/485
-
Arabirim dönüştürücüler
2313559
FL COMSERVER WLAN..., RS-232/422/485 veya USB arayüzünü 54 Mbps WLAN Ethernet'e dönüştürmek için, TCP, UDP uygulamalarını destekler, Com Port Yönlendirme Yazılımı ve kullanıcı belgeleri (PDF) CD içindedir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| MTTF | 2120 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 851 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 346 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 1153 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 262 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) | |
| Fonksiyonlar | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim |
| SNMP v1/v2 | |
| Elektriksel izolasyon | VCC // WLAN, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,4 W |
| Test gerilimi data arayüzü/data arayüzü | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| 1,5 kVrms | |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| 19 V AC ... 29 V AC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC ±20 % (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) |
| Tipik akım tüketimi | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | USB ve seri arayüz üzerinden konfigürasyon yazılımlı |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: UL (lojik gerilim), TD + RD (seri veri etkinliği), 4-kademe bar graf (kablosuz sinyal gücü), SER ERR (seri hata) |
| Besleme | |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinyal | Ethernet |
| Veri: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 standartlarına uygun RS-232 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbps |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| Dosya formatı/kodlama | Seri asenkron UART/NRZ, 7/8 Data, 1/2 Stop, 1 Parite, 10/11 bit karakter uzunluğu |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Yazılım tokalaşması, Xon/Xoff veya donanım tokalaşması RTS/CTS |
| Veri: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1'e uygun RS-422 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbps |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (Bağlanabilir) | |
| Dosya formatı/kodlama | Seri asenkron UART/NRZ, 7/8 Data, 1/2 Stop, 1 Parite, 10/11 bit karakter uzunluğu |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Otomatik kontrol |
| Veri: RS-485 arabirimi, EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2 telliye uygun | |
| Seri iletim hızı | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbps |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (Bağlanabilir) | |
| Dosya formatı/kodlama | Seri asenkron UART/NRZ, 7/8 Data, 1/2 Stop, 1 Parite, 10/11 bit karakter uzunluğu |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Otomatik kontrol |
| Veri: USB arabirimi | |
| Bağlantı yöntemi | Mini-USB B, soket |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | IEEE 802.11 b/g'ye göre WLAN |
| Çalışma modu | Altyapı modu, ad-hoc modu |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| İletim kapasitesi, minimum | -28 dBm (yazılım üzerinden ayarlanabilir) |
| İletim kapasitesi, maksimum | 20 dBm (yazılım üzerinden ayarlanabilir) |
| Veri iletim hızı | ≤ 54 Mbps |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -85 dBm |
| Anten | Harici |
| Bağlantı yöntemi | SMA soketi |
| Güvenlik | 802.11i, WPA PSK (preshared key), WPA2 PSK, AES, WEP 64 Bit/128 Bit, TKIP |
| Konfigürasyon | USB, konfigürasyon yazılımı ile seri olarak |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 121 mm |
| Renk | yeşil |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Kablosuz onayı ABD, FCC | |
| Açıklama | Part 15, RSS 210 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2313559 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC671 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356480109 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 232,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 232,8 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2707437
-
ME-SAS - Ekran bağlantı kelepçesi 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
CM-KBL-RS232/USB - Kablo 2881078
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-0-SMA - Anten 2885867
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anten 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kablo 2986135
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB bus konnektörü 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptör 2708753
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 - PCB konnektörü 1803578
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Anten 2884923
-
FL WLAN 24 AP 802-11 - Kablosuz modül 2884075
-
FL WLAN 230 AP 802-11 - Kablosuz modül 2884444
-
FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - Arabirim dönüştürücüler 2313478
Avantajlarınız
3-yollu elektriksel izolasyon VCC // RS-232/RS-422/RS-485 // network
-25 °C ... +60 °C geniş sıcaklık aralığı
Altyapı modu veya ad-hoc modu
LED diyagnostik göstergeler
Basit konfigürasyon yazılımı
Yedekli güç kaynağı ve TBUS konnektörlü modüler istasyon yapısı
Sanal COM portlara yönelik yazılım standart olarak sağlanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018