Telekomünikasyon sistemleri için aşırı gerilim koruması

Telekomünikasyon sistemlerini sabit hatlı ve hücresel ağdan korumayla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bu iletişim formunu doldurarak doğrudan uzmanımız Marcus Denker ile iletişime geçin.


Bir şehir manzarasının önünde telekomünikasyon sistemi

Yüksek süreklilik

Sürekliliği artırmak için alınacak önemli bir tedbir, enerji tedariğini garanti etmektir. Geçici olayların neden olduğu besleme hataları yıldırım ve aşırı gerilim koruma cihazlarının istikrarlı kullanımı ile etkili bir şekilde önlenebilir. Bundan dolayı, aşırı gerilim koruması artık birçok ülkede zorunludur.

Özellikle telekomünikasyon teknolojisi gibi kritik altyapılar söz konusu olduğunda, sürekliliği artırmak için yıldırım ve aşırı gerilim korumasının kullanılması kesinlikle çok önemlidir. Bununla birlikte, özel, ticari veya endüstriyel ortamlardaki her tür konut ve işlevsel bina için yıldırım ve aşırı gerilim koruması da dikkate alınmalıdır.

Telekomünikasyon sistemlerinde aşırı gerilim koruması

Bir veri merkezinde farklı network öğe ve konumlarından çok çeşitli bilgiler işlenir. Bu, hücresel istasyonlardan gelen verileri, aynı zamanda sesli iletişimin yanı sıra veri iletişimini de sağlayan sabit hatlı network düğümlerinden gelen tüm bilgileri içerir. Bir telekomünikasyon tedarikçisinin veri merkezindeki bir hata çok kapsamlı sonuçlara yol açabilir. Herhangi bir arıza durumunda her zaman çok sayıda müşteri etkilenecektir.

Telefónica için zorluklar nelerdir?

Yeni nesil hücresel haberleşme olan 5G, IoT ve dijitalleşme alanlarında tamamen yeni uygulamalara yol açacak. Network bağlantılı sürücü alanında ve endüstride şekillenen çok özel uygulamaları halihazırda görmekteyiz. Bu, haberleşme networklerimizde çok şey gerektirir, ancak her şeyden önce yüksek düzeyde emniyet gerektirir.

Oliver Tananow, Kıdemli Uzman Elektrik Mühendisliği Ana Birimi
Oliver Tananow, Kıdemli Uzman Elektrik Mühendisliği Ana Birimi, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Kıdemli Uzman Elektrik Mühendisliği Ana Birimi, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Enerji beslemesi için kullanılan yedekli yapının yanı sıra, besleme güzergahı boyunca ilgili tüm birimlerde uygun yıldırım ve aşırı gerilim koruma önlemleri de uygulanmaktadır. Bu, yukarıda bahsedilen zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olur ve hücresel haberleşme ve sabit hatlı networklerin çalışmasında sürekliliği güvence altına alır.

Yıldırım ve aşırı gerilim koruma cihazlarının montajından fayda sağlayan hassas bölgeleri aşağıda daha detaylı inceleyeceğiz.

Montajlı aşırı gerilim koruma ve baralar ile besleme

Beslemede SPD ve ImpulseCheck ile izleme

Besleme

Tip 1+2 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü enerji sağlayıcısının veri merkezine bağlantı noktasında gerekli korumayı sağlar. Bu cihaz sınıfının deşarj kapasitesi, 100 kA'e kadar olan yıldırım akımlarını bile güvenle kaldırabilir ve bunları toprağa deşarj edebilir. Beslemenin korunması önemlidir, bu nedenle aşırı gerilim koruma cihazı (SPD) ayrıca ImpulseCheck ile izlenir. Aşırı gerilim koruma için ImpulseCheck destek sistemi, SPD'lerde önceden var olan herhangi bir hasarı tespit eder ve koruma cihazlarının durumunu kontrol odasına bildirir.

Ana dağıtımda Tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörüne ilave olarak izleme

Veri merkezinde ana dağıtım: Tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü ile yıldırım ve aşırı gerilimlere karşı koruma

Ana dağıtım

Besleme ve acil durum güç kaynağından gelen kablolar ana dağıtımda bir araya gelir. Sistemin bu bölümünde yüksek yıldırım akımları ve aşırı gerilimler de beklenebileceğinden, kompakt bir cihaz kombinasyonu (tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü) yıldırım ve aşırı gerilim koruması sağlar. ImpulseCheck ayrıca beslemenin bu hassas noktasında SPD'nin durum izlemesi için kullanılır.

Klemensler ve montajlı SPD ile kontrol panosu

Acil durum güç kaynağını aşırı gerilimlere karşı korumak için tip 1+2 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü

Acil durum güç kaynağı

Beklentilerin aksine, şebeke elektriğinde bir arıza yaşanırsa acil durum güç kaynağı devreye girer. Büyük bir batarya depolama sistemi, dizel jeneratörün kullanıma hazır hale gelmesine kadar geçen süreyi karşılar. Bu işlem tamamen otomatik olarak gerçekleşir. Bu yedek güç kaynağı elbette aşırı gerilimlere karşı da korunmaktadır.

Bu özel uygulama senaryosunda, yıldırım akımı jeneratörün sistem bölümlerine doğrudan geçiş yapamasa da bu bölgede kısmi yıldırım akımları meydana gelebilir. Normal çalışmadan acil durum çalışmasına geçiş, aşırı gerilim geçişi riskini de taşır. Bu riski en aza indirmek için tip 1+2 SPD kullanılır.

Çeşitli sunucu kabinleri olan aydınlık oda

Her veri merkezinin kalbi - sunucu odası

Sunucu odası

Her veri merkezindeki en önemli oda sunucu odasıdır. Sunucu arızasında uzak sinyalizasyon networkü de başarısız olacaktır. Hem hücresel hem de sabit hatlı network haberleşmesi buraya kurulan sunucular aracılığıyla gerçekleştirildiğinden, aşırı gerilimlere karşı korunmaları kesinlikle çok önemlidir.

Sunucular tipik olarak 48 V DC gerilim ile çalışır. Sunucu odalarına giden besleme kabloları, DC uygulamaları için tasarlanmış tip 2 aşırı gerilim koruması ile korunmaktadır.

Sunucu odalarını soğutmak için büyük iklimlendirme kabinleri

İklimlendirme bir veri merkezindeki hassas alanlardan biridir

İklimlendirme

Veri merkezindeki bir diğer önemli bileşen ise iklimlendirmedir. Sunucu odalarındaki sıcaklık, klimada bir arıza yaşanması durumunda önemli ölçüde artabilir. Bu, sunucuların kapanmasına neden olabilir veya en kötüsü, aşırı ısınma nedeniyle bazı sunucu rakları bozulabilir. Burada tip 2 aşırı gerilim koruma, aşırı gerilimlerin neden olduğu arızaları önler. Tip 2 koruma cihazları 40 kA'lık maksimum deşarj darbe akımına kadar aşırı gerilimleri deşarj eder. Aşırı gerilim koruma cihazlarının maksimum gerilim koruma seviyesi 1,5 kV'tur. İklim kontrolü için güç kaynağının tasarımına bağlı olarak, bir ila üç fazlı ürünler kullanılır.

Özet

Kritik altyapı genellikle ekonomik, sosyal veya ticari işlevlerin gerçekleştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamada hayati rol oynayan varlıkları veya sistemleri ifade eder. Böyle bir işlevin hatalı çalışması veya arızası nüfusun refahı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Burada gösterilen örnekler, Telefónica Deutschland tarafından işletilen bir veri merkezinin korumasını baz almaktadır. Seçilen örnek, hücresel haberleşmede ve sabit hatlı networklerde sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için birçok farklı kurulumun dikkate alınması gerektiğini de göstermektedir.