TC Router'lar Endüstriyel 4G ve 5G hücresel router'lar, hücresel network üzerinden uzak istasyonlara güvenilir ve yüksek performanslı veri bağlantısı sağlar – 3G ve 2G'ye yedekleme ile. Bu, konumdaki güvenilir network kapsamının hangi teknoloji tarafından sağlandığından bağımsız olarak her yerde kullanılabileceği anlamına gelir. -40 ila +70°C arasındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı ile aynı zamanda her iklimde kullanılabilirler.

TC Router'lar – dünya küresinin önünde endüstriyel 4G ve 5G hücresel router'lar

Avantajlarınız

  • Kamusal ve özel network'ler için yeni 5G hücresel telefon teknolojisi (tek başına ve tek başına olmayan)
  • Özel APN (erişim noktası adı), durum bilgili paket denetimli güvenlik duvarı ve VPN ile tam network güvenliği
  • Uygulamada evrensel: SMS ve e-posta mesajlarından, yalın bulut ve uzaktan kontrol protokollerine ve 5G geniş bant bağlantısına kadar
  • En az iki Ethernet bağlantısı yoluyla veya bir WLAN erişim noktası olarak sisteme kolay entegrasyon
  • Doğrudan cihazın ön kısmında kullanıcı-dostu işlem ve SD kart veya web arayüzü üzerinden konfigürasyon
Endüstriyel 5G router'ları

Dört Ethernet portuna ve 4x4 MIMO hücresel arayüzlere sahip yüksek verimli 5G router

5G ve güçlü işlemci ile çok yüksek bant genişliği TC Router 5000 serisi

TC ROUTER 5004T-5G EU, TC ROUTER serisinin 5G hücresel arayüze sahip ilk üyesidir. 5G (5G NR) ve 4G'nin (LTE Advanced Pro) yüksek veri hızlarını işlemek için güçlü bir işlemci platformu ve dört Gigabit Ethernet portu ile donatılmıştır.

5G router ile kamusal network'lerde kullanımın yanı sıra özel network'ler de kurabilir ve bu sayede 5G network'ünün özelliklerini ve güvenilirliğini kendiniz kontrol edebilirsiniz. Özel bir network'ün avantajları, şirketinizdeki veri trafiğini gereksinimlerinize uygun şekilde izleyebilmeniz, saklayabilmeniz, analiz edebilmeniz, yönlendirebilmeniz ve esnek bir şekilde yapılandırabilmenizdir.

Serideki en yüksek kapasiteye sahip cihaz olarak, özellikle video iletimi veya büyük hacimli cihaz yazılımları veya yapılandırma dosyalarının makinelere ve uzak istasyonlara aktarımı gibi uygulamalar için uygundur.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Entegre WLAN arayüzü ve Ethernet WAN portuyla üniversal kullanım için 4G router

WAN ve WLAN arayüzü ile maksimum esneklik TC ROUTER 4000 serisi

Entegre WLAN arayüzü sayesinde TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, bir erişim noktası görevi görebilir ve çevredeki cihazları WLAN aracılığıyla kolayca network'e entegre edebilir. Bu nedenle, DIN rayı üzerinde ilave bir WLAN erişim noktasına artık gerek yoktur. Ayrıca, bakım sırasında WLAN network'ü uygulamadan ayrı olarak internete erişmek için kullanılabilir. Bu sayede, bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon kullanırken artık hücresel bir çözüme bağımlı olmazsınız.

TC Router, WAN tarafında çok yönlü yer-uydu bağı seçeneklerine sahiptir. SIM kart ve entegre eSIM sayesinde WAN bağlantısı ve çift SIM özelliği için çeşitli seçenekler, cihazın özellikle arızaya karşı emniyetli ve kullanımda esnek olmasını sağlar.

Konfigüre edilebilen bir Ethernet WAN portu ile veya bir VLAN client'i olarak, uzaktan haberleşme için birkaç bağlantı seçeneği kullanılabilir. Bir hata durumunda, hücresel bağlantı haberleşmeyi devralarak uzak istasyonla bağlantının kesilmesini engeller. Bu, trafo merkezleri, güç kaynağı için ölçüm ve anahtarlama noktaları veya pompalar ve su kaynağındaki yükseltilmiş tanklar gibi kritik altyapı uygulamalarında yüksek kullanılabilirlik sağlar.

Dünya çapında kullanım için 3000 serisi TC Router

Küresel hücresel modülle dünya çapında kullanım için 4G router

Sadece bir hücresel router ile dünya çapında bağlantı TC ROUTER 3000 serisi

TC ROUTER 3002T-4G GL, küresel frekans kapsamını yerel sağlayıcı ve kablosuz onaylarla tek bir ürün numarasında birleştirir. Bu, cihazı uluslararası operatörler veya uluslararası projeler için ideal hale getirir.

Ayrıca 3000 serisi router, bir uzak istasyonu hücresel haberleşme yoluyla bağlamak için maliyet optimizasyonlu tasarıma sahiptir. Bu sayede özellikle fiyat odaklı uygulamalarda kullanımı kolay bir cihazdır

Cihazın tipik uygulamaları şunları içerir: Trafik lambası sistemlerinin bağlantısı, işaret köprüleri, kanal havuzları veya su yolları ve havacılık için aydınlatma sistemleri gibi kentsel elektrik sağlayıcıları veya ulaşım sektörü.

Topoloji: TC Router Online Manager yönetim yazılımının işlevleri

TC Router Online Manager ile merkezi cihaz yönetimi

Hücresel router'lar için yönetim

TC Router Online Manager (TOM), Phoenix Contact'ın TC Router serisi tüm cihazlar için otomatikleştirilmiş düzenli güncellemeler sağlar.

Güvenlik güncellemeleri, en son yazılım versiyonları ve konfigürasyon değişiklikleri, tanımlanmış zaman aralıklarında dünya genelinde tüm cihazlara toplu olarak gönderilebilir.

Bu web-tabanlı yönetim platformu aynı zamanda cihaz durumunu, yani birkaç yıl boyunca tüm TC Router'ların çevrimiçi bağlantısını belgeler.

TC Router Online Manager, yerel olarak (kurum içi) veya bir bulutta kullanılabilir (ör: Amazon Web Hizmetleri).

Bir SMS ve e-posta gateway olarak TC Router

SMS mesajları, teknisyenlere ve kontrol sistemine sürece erişim sağlar

Bir SMS ve e-posta gateway kullanır

TC Router serisi, uzak bir sistemden kontrol odasına veya buluta haberleşmenin yanı sıra ilave arayüzlere de sahiptir.

Örneğin , XML arayüzü, router'ın mevcut I/O'larını sınırsız şekilde genişletebilir. Kaynak yönü kontrolörü, arayüz üzerinden SMS veya e-postayla mesajlar göndermek için komutları başlatır. Gelen SMS mesajları aynı zamanda kontrolörde de olaylar başlatabilir. Router böylece özellikle çok az haberleşme trafiği olduğunda avantajlı olan bir SMS gateway şeklinde kullanılabilir. Ayrıca, bir sanal özel ağ (VPN) SMS mesajıyla başlatılabilir.

Güneş panelli uzak istasyon

TC Router'lar aynı zamanda güneş enerjili sistemler için de uygundur.

Enerji tasarruf modu

Cihazların enerji-tasarruf modu, bekleme modunda güç tüketimini büyük ölçüde azaltır. Bu işlev, özellikle güneş enerjili uzak istasyonlarda kısa güneş ışığı süresine rağmen hatasız işletim sağlar.

Enerji tasarrufu modu, bir dijital giriş aracılığıyla ve TC ROUTER 4000 serisinde takvim kontrollü switch aracılığıyla kontrol edilir.

TC Router ürün serisine genel bakış

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Uygulama alanı 5G, Avrupa 4G, küresel
VPN en fazla üç VPN tüneli (IPsec veya OpenVPN) en fazla üç VPN tüneli (IPsec veya OpenVPN)
Girişler / çıkışlar dört dijital giriş, iki dijital çıkış iki dijital giriş ve bir dijital çıkış
Hücresel fallback 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet arabirimi 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
Fallback WAN arayüzü hayır hayır
WLAN arayüzü hayır hayır
TC Router Online Manager desteği evet evet
Ürün no. 1439475 1632697
Ürün listesine git Ürün listesine git

TC Router'lara genel bakış

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Uygulama alanı 4G, Avrupa 4G, Avrupa 4G, Avrupa
VPN sınırlandırma yok, sistem kaynakları ve kullanılabilir bant genişliği tarafından sınırlandırılmış sınırlandırma yok, sistem kaynakları ve kullanılabilir bant genişliği tarafından sınırlandırılmış sınırlandırma yok, sistem kaynakları ve kullanılabilir bant genişliği tarafından sınırlandırılmış
Girişler / çıkışlar dört dijital giriş, iki dijital çıkış dört dijital giriş, iki dijital çıkış iki dijital giriş, bir dijital çıkış ve 1x RS-232/RS-485 arayüzü
Hücresel fallback 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet arabirimi 1 x LAN, 1 x WAN veya 2 x LAN (yapılandırılabilir) 1 x LAN, 1 x WAN veya 2 x LAN (yapılandırılabilir) 1 x LAN, 1 x WAN veya 2 x LAN (yapılandırılabilir)
Fallback WAN arayüzü Ethernet Ethernet ve WLAN Ethernet ve WLAN
WLAN arayüzü hayır Erişim noktası ve client, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n Erişim noktası ve client, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
TC Router Online Manager desteği evet evet evet
Ürün no. 1234352 1234353 1234354
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git