Phoenix Contact Japonya, karbon emisyonlarının şeffaflığı için uygulama geliştirdi

Kişisel ve günlük karbon ayak izine ilişkin bilgiler.
CO₂ Challenge'ına katılan Japon meslektaşlar

Proje hedefi

Phoenix Contact Japonya, günlük hayatımızın karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla günlük iklim dostu eylemleri kaydeden ve bunları diğer çalışanlarla karşılaştırılabilir hale getiren bir uygulama geliştirdi.

Kilometre taşları

  • İç tetkik
  • Dış tedarikçi tarafından uygulama geliştirme
  • Ekipler kanalı kurma
  • Fikir ve önlemleri paylaşmak için gerçek toplantılar

%>80

çalışan katılımı

Japonya'daki CO₂ Challenge uygulamasının ekran görüntüsü

Ülke çapında sürdürülebilir önlemler üzerinde çalışmak

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin hayata geçirilmesi çoğunlukla gerekliliklerin anlaşılmaması nedeniyle değil, günlük süreçlerle ilgili olmadıkları varsayımı nedeniyle başarısız oluyor. Ancak kendi katkıları ve birlikte elde edilen başarılar açıkça görünür hale geldiğinden, Japon çalışanlar hızla bu projeyle özdeşleştiler.

Özellikle şu gerçekleşti: 10 şube, satış merkezi ve genel merkez dahil olmak üzere satış yan kuruluşunun çalışanları, bir uygulama üzerinden birbirleriyle network oluşturuyor ve sürdürülebilir önlemleri kaydetmek için birlikte çalışıyor. Asansörleri kullanmayarak enerji tasarrufu yapmak, PET şişeleri ve kâğıt ambalajları geri dönüştürmek gibi günlük olarak kaydedilmesi gereken 16 basit iklim dostu eylem bulunuyor. Bu veriler, herkesin gözlemleyebilmesi ve kendisini başkalarına göre ölçebilmesi için görselleştiriliyor.

Beş aylık yarışma döneminde bu kampanyalara çalışanların %89'u (176 kişi) katıldı. Beş ekibin tümü, günlük eylemlerini değiştirerek 600 kg'dan fazla karbondioksit azaltımı yaptı ve bunun sonucunda Phoenix Contact Japonya'nın tamamı için toplam 7.270 kg karbondioksit azaltımı sağlandı.

Katılımcıların fikir alışverişinde bulunabilmesi için bir Teams kanalı kullanılıyor. Tüm ekiplerle yapılan iki toplantıda katılımcılar şimdiye kadar neler başardıklarını paylaştılar ve yüksek puan alanlar karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik kendi tavsiyelerini aktardılar. Ekip liderleri, üyeleri eylemlerini sohbet, e-posta yoluyla ve şahsen paylaşmaya teşvik etti. Uygulama, herkesin istediği zaman erişebilmesi ve motivasyonunu koruyabilmesi için gerçek zamanlı rekabet verilerini görüntülüyor.

Image for sustainability development goal number 13
İklim eylemi

Günlük alışkanlıkları değiştirmek

Bu meydan okumanın sonucu olarak yalnızca beş ayda elde edilen karbondioksit tasarrufu, çalışanlarımızın sürdürülebilir bir geleceğe olan tutkusunu gösteriyor.

Yoshiyuki Aoki, Genel Müdür

Bizimle irtibata geçin

Mariko Yokoi
Mariko Yokoi
İş Geliştirme Departmanı

Bu da ilginizi çekebilir