Phoenix Contact Çin, daha fazla sürdürülebilirlik için bağlantılar kuruyor.
Proje hedefi
Çin bağlı şirketi, “AES Gençlik Serbest Döngüsü” ile kullanılmayan eşyaları başkalarıyla paylaşma amaçlı bir etkinlik başlattı. Mayıs ayında öne çıkanlar, kör kutular ve interaktif tartışmalardı.
Kilometre taşları
- Günlük hayatta kullanılmayan eşyalar konusunda farkındalık yaratmak
- Gençlik Günü Etkinliği (4 Mayıs)
katılımcı genç
Kişilerarası ve maddi değerlerin güçlendirilmesi
Sevgiyi ve sürdürülebilirliği aktarmak: Phoenix Contact Çin, 4 Mayıs Gençlik Günü'nde ortak fayda için ilk "AES Gençlik Serbest Döngüsü" etkinliğini başlattı. Burada kullanılmayan eşyalar yeni sahiplerini buldu.
Birçok insan, yaşam standartları yükseldikçe yıllar içinde kullanılmadan bırakılırsa önemli miktarda kaynak israfına yol açacak eşyalar biriktiriyor. Phoenix Contact Çin, bunlara yeni bir değer kazandırmak için insanları bu kullanılmayan eşyaları bağışlamaya çağırıyor. Bunlar daha sonra kör kutu konsepti yoluyla yeni sahiplerine aktarılıyor.
Paylaşılan nesnelerin ötesine geçen bağlantılar oluşturmak
Düşük giriş bariyerleri ve yüksek düzeyde katılım: Mayıs ayındaki kampanyaya 1.000'den fazla kişi katıldı. Çocuk oyuncakları, ev eşyaları, kitaplar, yayınlar ve el işi ürünler gibi ürünler yeni maceralara atılıyor. Sıfır maliyetle, emisyonsuz ve sürdürülebilir. Bağışçılar ve alıcılar, eşyaların değerinin yanı sıra kişisel bağlantı kurma fırsatına da sahip oldu. Bağışlanan eşyalarla ilgili tartışmalar, kör kutuları açarken yaşanan sürpriz etkisi ve sonuçta iyilik yapma isteği büyük bir çarpan etkisi yarattı. Bireyler, topluluk ve hattâ gezegen arasında bağlantı.
Tüm “AES Gençlik” katılımcıları sürdürülebilirliğin gücünü yaymaya, iyi niyeti somut eylemlere dönüştürmeye ve sürdürülebilirliği görünür kılmaya devam ediyor. Etkinliğin devamı şimdiden planlanıyor.
“AES Gençliği” olmak çok güzel! Kullanılmayan eşyaların değişiminin arkasında sadece kör kutuları açmanın sürprizi değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğin görselleştirilmesi de yatıyor.
Bizimle irtibata geçin
Bu da ilginizi çekebilir
Fransa, gelecek için düşük emisyonlu mobilite çözümleri yaratıyor
Çalışanlar karbon ayak izini azaltmak için bisiklet ve elektrikli araç kullanıyor.
İtalya'da biyoçeşitliliğin izlenmesi, korunması ve restorasyonu
3Bee ile birlikte bir biyoçeşitlilik vahasının kurulması.
Bir Hollanda tünelinde enerji tüketiminin azaltılması
Phoenix Contact Hollanda, enerji tüketimini azaltmaya yönelik hükümet hedeflerini karşılamaktadır.