İtalya'da biyoçeşitliliğin izlenmesi, korunması ve restorasyonu

3Bee ile birlikte bir biyoçeşitlilik vahasının kurulması.
3Bee ile birlikte biyoçeşitlilik vahasının kurulması

Proje hedefi

Phoenix Contact İtalya, bu projeyi sürdürülebilirlik alanında lider şirket olan 3Bee ile birlikte gerçekleştiriyor. Odak noktası, biyoçeşitlilik vahasının bakımı ve geliştirilmesidir. Önlemler arasında 250 nektar ağacından oluşan bir nektar ormanı dikmek, beş teknolojik arı kovanı kurmak, mason arılar, kelebekler ve uğur böcekleri için evler inşa etmek ve bölgedeki bitki ve hayvanları izlemek için IoT sensörlerini kullanmak yer alıyor.

Kilometre taşları

  • 3Bee ile işbirliği
  • Çeşitli önlemlerin uygulanması
  • Eğitim kursları düzenlenmesi

13 t

250 nektar üreten ağacın emdiği karbondioksit

208 kg

bir yılda üretilen nektar miktarı

Bir PCB üzerinde arı

Uzun vadeli beklentileri olan bir proje

Bu projeyle Phoenix Contact İtalya, ekolojik sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda uzun vadeli bir taahhütte bulunuyor. Bağlı şirket, 3Bee ile ortaklığın bir parçası olarak 2023 yılı sonuna kadar vahasında yaklaşık 250 nektar veren ağaç dikmeyi ve bakımını yapmayı taahhüt etti. Bu ağaçlar her yıl 13 metrik tondan fazla karbondioksit emecek ve polen taşıyıcılar için yaklaşık 208 kg nektar üretecek. Bu somut ve ölçülebilir proje, sürdürülebilirliğin somut bir örneğidir.

Bireysel proje adımları

1. yıl (2023):
Yerli ve yabani polen taşıyıcıların yaşam alanını ve beslenmesini desteklemek için bir nektar ormanı oluşturulması. 250 adet nektar veren ağaç dikimi.

2. yıl (2024):
3Bee HiveTech* teknolojisine sahip, yani arı sağlığının pratik ve etkin ölçümü için yararlı veriler sağlayacak biyometrik sensörlerle donatılmış beş arı kovanının kurulumu.

*HiveTech, arı kovanlarının sesini, sıcaklığını, nemini ve ağırlığını analiz ederek bir bölgedeki ekosistemin sağlığını hesaplayan bir IoT sistemidir.

3. yıl (2025):
Polen taşıyıcılar (mason arılar, kelebekler ve uğur böcekleri) için küçük evlerin (PollyHouses) kurulumu. Evler, bitki üremesi ve biyoçeşitlilik için gerekli olan bu polen taşıyıcılar için önemli sığınaklar olduğu kadar ekosistemin biyoindikatörleri, yani çevre sağlığının koruyucularıdır. En az bir hektar arazi ıslah edilecek.

Biyoçeşitlilik ve polen taşıyıcıların önemi üzerine kurslar da düzenleniyor. Vahadaki eğitim yolları ziyaretçileri polen taşıyıcıların dünyasıyla tanıştıracak ve eğitici tabelalar daha fazla bilgi sağlayacak.

4. yıl (2026):
Doğal hayatı koruma alanı olan biyolojik gölün (10 m²) inşaatı, yönetimi ve veri analizi. Biyo-göl, geleneksel yapay göllerden veya su depolarından farklı olarak yabani hayatın çeşitliliğini ve ekosistemin korunmasını teşvik etmek amacıyla oluşturuldu. Biyo-göl; arılar, polen yayan böcekler ve biyolojik çeşitlilik üzerine en büyük çalışma ve araştırma projesidir ve ekosistemin sağlığı, ekolojik restorasyonun başarısı ve yabani hayat habitatı olarak etkinliği hakkında değerli bilgiler sağlar.

Image for sustainability development goal number 13
İklim eylemi

Biyoçeşitliliğin desteklenmesi

3Bee ile birlikte, biyoçeşitliliğin önemine ve gelecekteki insanlığa yaşanabilir bir çevre sağlamak için gezegenimize fayda sağlayacak tüm girişimlere inanıyoruz. Biyoçeşitlilik vahamızın yaratılması, ekolojik sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın somut bir örneğidir.

Francesco Lanzani, Başkan ve CEO

Bizimle irtibata geçin

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Marka ve İletişim Yöneticisi

Bu da ilginizi çekebilir