İspanya, ERP'yi (Kurumsal Kaynak Planlaması) güneş enerjisiyle birleştiriyor.
Proje hedefi
İspanya'daki bağlı şirket, kendi elektrik ihtiyacının dörtte birini bir güneş enerjisi sistemiyle karşılamayı hedef olarak belirledi.
Yerel bir inşaat şirketi tarafından yapılan ayrıntılı fizibilite, Phoenix Contact İspanya lojistik merkezinin çatısının gerekli yük taşıma koşullarına sahip olduğunu ortaya koydu.
Kilometre taşları
- Fotovoltaik uygulamalarla iklim değişikliğine karşı etkili eylem
- Şimdiye kadar kullanılmayan çatı alanının yenilenebilir enerji üretimi için kullanılması
yıllık elektrik güneş enerjisi verimi
daha az karbon dioksit
güneş enerjisi
Mevcut çatı yüzeylerinden enerji toplama
Kuzey İspanya'daki Asturias Teknoloji Merkezi'nde bulunan Phoenix Contact lojistik merkezinin yaklaşık 6.000 m² toplam alana sahip çatısı, başınızı sokabileceğiniz bir çatıdan çok daha fazlasını sunuyor. Büyük ticari mülklerin çoğunun çatısı, yapılar ek yükleri kaldıracak şekilde tasarlanmadığından atıl durumda kalır. Her ilave yük, çatı yapısını hesaplanan yük taşıma kapasitesinin sınırına yaklaştırır. Bu tür düzenlemeler, fotovoltaik sistem gibi modernizasyonların veya yenilemelerin kahverengi alan uygulamalarında tatbik edilmesini zorlaştırır - bu nedenle, örneğin hafif güneş panelleri giderek daha fazla talep görmektedir. Bunlar esnek ve hafif olup doğrudan çatı kaplama malzemesine bağlanabilirler.
Bu yatırımla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Binanın güneye bakması sayesinde maksimum güneş enerjisi
İspanya'da, altyapısı olan normal bir fotovoltaik sisteme yatırım yapma kararı, yerel bir inşaat şirketi tarafından gerçekleştirilen yapısal olasılıkların ayrıntılı analizine dayanıyordu. Çatı, statik bir çözümü desteklemek için yeterli koşullara sahip olduğundan İspanya'da nadir bir başarı elde etmek mümkün oldu. İspanya'da, folyo versiyonuna kıyasla panellerin daha yüksek verimi, aynı zamanda binanın güneye bakmasıyla da destekleniyor - gerçek bir şans eseri. Hesaplanan yıllık üretimi 110 MWh olan şirket, 600 m²'lik sistemin kendi ihtiyaçlarının yaklaşık %25'ini karşılamaya yetecek kadar elektrik sağlamasını bekliyor. Bu, yaklaşık 500 konut ile 40 binaya eşdeğerdir.