Çin güneş enerjisi topluyor
Proje hedefleri
Phoenix Contact Çin, yeni bir fotovoltaik sistemle yenilenebilir enerji kullanarak öz enerji tedariğine yatırım yapıyor. Ölçek, CO₂ emisyonlarını daha da azaltmayı amaçlayan bir enerji yönetim sistemine dahil edilmiştir.
Kilometre taşları
- CO₂ emisyonlarının azaltılması
- Kullanılmayan çatı alanından yararlanılması
- Elektrikte daha fazla öz-yeterlilik
Kurulu nominal güç
Fotovoltaik alan
Öz-yeterlilik
Güneş enerjisine yatırım
Bu rakamlar dikkat çekmek için yeterli: 10.000 m² çatı yüzeyi, yılda 900.000 kWh tahmini elektrik verimi ve buna bağlı olarak karbondioksit emisyonlarında 860 metrik ton azalma. Phoenix Contact Çin, kullanılmayan çatı alanını güneş enerjisi için kullanmaya yönelik şirket çapındaki fotovoltaik girişiminin ardından yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yaptı.
Her yıl elektrik maliyetlerinden yaklaşık 35.000 Yuan tasarruf ediyoruz
Enerji yönetimi ile daha fazla tasarruf
Blomberg'deki genel merkezimizde başarısı kanıtlanmış olan sistem, Nanjing lokasyonumuzda da kullanılacak: Mevcut çatı kaplama malzemesine zarar vermeden yapıştırılabilen hafif güneş panelleri sistemi. Optimum ışık koşullarında yeni sistem, üretim sahasında gereken enerjinin yaklaşık üçte birini sağlıyor. Bu önlemin bir enerji yönetim sistemi ile birlikte gelecekte daha da fazla yeşil enerji kullanımının başlangıcı olması amaçlanıyor.
Diğer bir avantaj ise müşterilerin Phoenix Contact'ın fotovoltaik sistemlerin kurulumunu özellikle elektrik bağlantı teknolojisi açısından basitleştirmek için kullandığı çözümler hakkında doğrudan bir izlenim edinebilmesidir.
Bizimle irtibata geçin
Bu da ilginizi çekebilir
İsviçre güneş enerjisine güveniyor
Önce çakıllı kum aşağı iner, ardından paneller yukarı çıkar: Çatıda 224 m²'lik güneş pilleri.
Danimarka yarış pistine gidiyor
Sürdürülebilirlik ve eğitim birlikte pol pozisyonunda.
Portekiz tüketimde netlik yaratıyor
Enerjiden tasarruf etmek istiyorsanız, elektriğin tam olarak nereye gittiğini bilmeniz gerekir.