M12 push-pull konnektörler ile basit sinyal kablolaması

2025-10-29
Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler

Phoenix Contact ürün portföyünü M12 push-pull konnektörlü A kodlu, sekiz konumlu, ön montajlı sinyal kablolarını içerecek şekilde genişletiyor. Bunlar basit ve hızlı sinyal kablolaması sağlar.

Montaj, dar alanlarda ve yüksek kablo yoğunluğuna sahip alanlarda bile basit bir takma işlemiyle güvenli ve aletsiz gerçekleştirilir. Geleneksel vidalı bağlantılarla karşılaştırıldığında, konnektör montaj süreleri yüzde 80'e kadar azaltılabilir.

M12 push-pull konnektörler, düz ve açılı versiyonların yanı sıra erkek ve dişi versiyonlar da dahil olmak üzere farklı versiyonlarda mevcuttur. Havada bağlantıları mümkün kılan dahili kilitleme ve harici kilitleme özelliğine sahiptirler. Hem korumalı hem de korumasız versiyonları vardır. Advanced Shielding Technology, ekranlı konnektörler için güvenilir bir ekran bağlantısı sağlar.

IP65 ve IP67 koruma sınıfları yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. IEC 61076-2-010 standardına uygun tasarımıyla ürün yelpazesi aynı zamanda yüksek düzeyde geleceğe hazır olma özelliğine sahiptir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim