Tünel suyu tahliyesi Pompa istasyonlarına yönelik izleme ve kontrol çözümlerimizle, daha enerji verimli ve uzun vadeli bir sistem işletimi gerçekleştirebilirsiniz.
Zorluk
Taşkın ve kirlenmiş atık su
Sert hava olayları ve su tabakasına yakınlık tünellerde karmaşık tahliye sistemleri gerektirir. Sadece taşkınların önlenmesi değil, yakıt ve kirlenmiş söndürme suyu gibi yanıcı sıvıların da tünelden güvenli şekilde taşınması gerekir. Tünel kullanıcılarının ve yeraltı tesisatlarının korunması için pompa durumunun sürekli izlenmesi zorunludur.
Çözüm
Akıllı pompa otomasyonu
Drenaj suyu pompalama istasyonları, fırtınalar sırasında tünelin taşmasını engeller ve acil durumlarda kirlenmiş söndürme suyunun tahliyesini sağlar. Tünele giren su kanalizasyon sistemine yönlendirilmeden önce burada toplanır. Bu su miktarlarını hareket ettirmek için yüksek kapasiteli pompalara ihtiyaç vardır.
Phoenix Contact, yedekli network ve kontrol altyapılarına ek olarak, bir haberleşme arızası durumunda bile drenaj pompalarının performans izlemesi ve güvenilir kapalı döngü kontrolü için çözümler sunar.
Değişen su seviyesine bağlı olarak PLC, çalışma saatlerine ve motor çalıştırma sayısına göre birkaç pompayı kontrol eder. Ayrıntılı diyagnostik, izleme ve veri kaydı özellikleriyle birlikte sistem, tünellerde güvenilir ve enerji verimli çalışmayı garanti eder. Her anormal durum, önleyici bakım amacıyla üst seviye kontrol sistemine aktarılır.
Tehlikeli kimyasallara karşı koruma
Zehirli veya patlayıcı sıvılar tahliye sistemine normal trafikte veya kaza veya yangın durumunda girebilir. Bu nedenle su, pompa istasyonuna girmeden önce yakıt ve kirlenmiş söndürme suyu gibi tehlikeli kimyasallar açısından sürekli olarak izlenir. Durum tehlikeli ise koruyucu önlemler alınır veya pompa sistemi tamamen kapatılır.
Önleyici bakım
Pompa istasyonlarına yönelik bütünsel izleme ve kontrol çözümlerimizle daha enerji verimli ve uzun vadeli bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Titreşimler, sıcaklıklar ve contalar gibi ilgili ölçülen değişkenlerin toplanması, önleyici bakım yapılmasını sağlar. Bu, pompalarınızın optimum şekilde çalışmasını ve tünel yapınızın güvenilir şekilde drenajını sağlar.
Avantajlarınız
- Önleyici bakım ile bakım ve onarım çalışmalarının en aza indirilmesi
- Pompaların optimum çalıştırılması ile düşük enerji tüketimi
- Çalışma saatleri, sıcaklık ve su seviyeleri gibi çalışma verilerinin ayrıntılı kaydı
İletişim
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.