Kontrol odasına tünel entegrasyonu
Tünellerinizi mevcut trafik kontrol sisteminizden rahatlıkla izleyin ve kontrol edin. Çözümlerimizle tünelinizdeki enerji verimliliğini ve güvenliği artırın.
Tünellerin etkin kontrolü ve izlenmesine yönelik proje gereksinimleri dünya çapında büyük farklılıklar göstermektedir. Tüneldeki sıcaklıklar veya hava kalitesi gibi sensör verilerinin alınması ve kontrol odasındaki trafik akışının kamera gözetimi sayesinde kaza, yangın veya teknik arıza durumunda son derece hızlı bir şekilde yardım sağlamak mümkün olmaktadır. Boyutlarına ve türlerine bağlı olarak tüneller, üst düzey kontrol odalarına bağlı kendi izleme cihazlarıyla donatılabilir. Mevcut tünel verileri sayesinde güvenlik artırılabilir ve işletim optimize edilebilir. Ancak verileri mevcut kontrol sistemine entegre etmek projelerde genellikle zorluk teşkil eder.
Çözüm
Sistemleri mevcut kontrol sistemlerine kolayca entegre edin
Önleyici bakım, yüksek düzeyde entegre trafik konseptleri ve enerji tasarruflu tünel işletimi için çözümler, güvenilir veri haberleşmesi ve otomasyon gerektirir. Özel olarak geliştirilen Tunnel Functions yazılım kütüphanesi, PLCnext Technology Ekosistemi'ne dayanmakta ve kontrol teknolojisini özellikle tünel endüstrisine yönelik işlevlerle genişletmektedir. Programlanmış fonksiyon blokları tünel çözümlerimizin mevcut kontrol sisteminize bağlantısını kolaylaştırır. Örneğin bu, dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerden tünel aydınlatması veya tünel tahliyesi için çözümleri izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar.
Güvenli uzaktan erişim
Ulaşım sisteminin bir parçası olarak merkezden yönetmek için üst düzey kontrol odalarından tünel yapılarına erişmek mümkün olmalıdır. Bu ise emniyetli, güvenilir ve parazitsiz bir bağlantı gerektirir. Güvenli uzaktan erişime yönelik bileşenlerimiz, VPN tüneli aracılığıyla son derece güvenli veri aktarımını destekler. IEC 62443 sertifikası ile birlikte en yeni şifreleme standartlarının kullanılması verilerinizin güvende kalmasını sağlar.
Avantajlarınız
Sistem yüksek derecede karmaşık olsa bile hazır fonksiyon bloklarıyla verimli mühendislik
Yaygın ve modern arayüzlere açık olması sayesinde pazar standardındaki tüm kontrol sistemlerine bağlantı
Kullanılabilir görselleştirme nesneleriyle basitleştirilmiş web görüntüleme
Belgeler ve uygulama örnekleriyle test edilmiş yazılım fonksiyonları
Esnek Tunnel Functions yazılım çözümü her düzeyde uygunluk sunar ve tünelde çok sayıda sistem arasında arayüzler yaratır. Operatörler, yazılım modüllerini ve görselleştirme araçlarını derhal kullanabilir. Bu, zamandan ve maliyetten kazandırır.
Bir bakışta çözüm
Tünel çözümlerini entegre etmek için, kütüphanedeki fonksiyon blokları PROFINET, Modbus ve OPC UA gibi çeşitli teknolojiler sunar. Bu sayede, teknolojiye bakmaksızın, tüneldeki tüm durumlar güvenilir şekilde tespit edilir ve PLCnext Control cihazı vasıtasıyla kontrol edilir. Tunnel Functions kütüphanesinin sürekli geliştirilmesi sayesinde, kütüphaneyi entegre etme seçenekleri de devamlı artmaktadır.
Phoenix Contact, tüneldeki karmaşık teknik süreçlerin işletilmesi ve izlenmesi için çeşitli yazılım kütüphanelerinde kapsamlı görüntüleme seçenekleri sunmaktadır. Kullanıma hazır görüntüleme nesneleri ve sayfa şablonları, tünel sisteminizin proses resimlerini yaratmanızı kolaylaştırır. Karmaşık fonksiyonlar, fonksiyon bloklarını ve ilgili görüntüleme nesnelerini birleştirmek suretiyle hızlı bir şekilde görüntülenebilir. Sistemin görselleştirmesi yerel olarak uygulamada, tünel kontrol odasında veya üst düzey izleme ve kontrol odasında kullanılabilir.
Sistem entegratörleri, tünel endüstrisine uyarlanmış sertifikalı işlevsellik ile sisteminizin sürekliliğini sağlar. Tunnel Functions, hızlı ve kolay mühendislik sağlar. Hazır fonksiyon blokları, kapalı devre kontrol ve etkinleştirme sağlar.
Tunnel Functions, esnek kullanım için ideal olmasını sağlayan bir modüler fonksiyon bloğu konseptine sahiptir. Kapsamlı fonksiyon blokları ile kendi konseptlerinizi verimli şekilde geliştirebilir ve kolayca uygulayabilirsiniz.