Dijital petrol sahası Üretim operasyonlarınızı optimize etmek için dijital petrol sahasının yeteneklerinden yararlanın. Üretim tesislerinizi uzun mesafelerde bile güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde izlemeye yönelik sağlam hepsi bir arada çözümümüz hakkında daha fazla bilgi için teknik bültene göz atın.

Bir dijital petrol sahasında makineler

Zorluk


Tabletle petrol ve gaz üretim tesislerinden veri toplayan bir çalışan

Üretim operasyonlarının optimizasyonu

Birçok kıyı petrol sahasında veri toplama, petrol sahalarına giderek debi miktarı, basınç ve sıcaklık gibi bilgileri panolara yazan çalışanlar tarafından yapılır. Bu notlar daha sonra manuel olarak Excel sayfalarına girilir. Bu tesislerde maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması –özellikle petrol üretiminden önceki aşamalarda– kritik öneme sahiptir. Bunu yapmanın bir yolu, petrol sahalarını dijitalleştirmektir. Bu, petrol platformlarında veri toplamayı ve tüm petrol sahalarından gelen verileri birleştirmeyi mümkün kılar. İzlemenin yanı sıra, aynı zamanda bu yaklaşımı acil kapama üniteleri ve enjeksiyon pompaları gibi petrol sahasında bulunan ekipman ve sistemleri kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

Çözüm


Rafineriler veya kimya tesisleri için boru hattı kızak ölçüm istasyonu

Otomasyon, kaliteyi ve verimliliği artırır

Sürekli veri toplamadan, daha yüksek otomasyona geçiş çok büyük bir adım değildir. Örneğin petrol toplama merkezlerinde, besleme boru hatlarındaki pompa ve kontrol vanalarını kontrol etmek suretiyle sözleşmeyle anlaşmaya varılan API kalitesini (Amerikan Petrol Enstitüsü kalitesi) ayarlamak mümkündür. Suyun ayrılması için separatörler de otomatik olarak çalıştırılabilir ve izlenebilir. Su ve gaz enjeksiyon sistemlerinin kontrol edilmesi, petrol geri kazanma sürecinde petrol dağıtım basıncının düşmesini engeller.

Petrol sahası

Rekabet yeteneğini artırmak için açık, dijital çözümler

Geleceğin teknolojileri, uzun bir geçmişi olan üretim tesislerinin dijital petrol sahasına dönüştürülmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Biz, NAMUR Açık Mimari (NOA) ve Açık Proses Otomasyonu (OPA) gibi açık ve esnek çözümlerin şekillendirilmesine aktif şekilde yardımcı oluyoruz. Özellikle, açık Linux-tabanlı PLCnext Technology kontrol platformumuz, son teknoloji otomasyonun Endüstri 4.0'ın ihtiyaç ve potansiyellerine uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. Küresel petrol sahası operatörleri şimdiden Açık Proses Otomasyonu (OPA) konseptinden yararlanıyor. Bir Dağıtılmış Kontrol Düğümü (DCN), mevcut sistemlerin genişletilmesini mümkün kılarak gelişmiş denetim veya proses optimizasyonu gibi OT servislerinin uygulanmasına olanak verir.

Petrol sahasındaki petrol pompaları

Diyagnostikten toplam tesis etkinliğine kadar

Proses verilerine ilave olarak, dijital saha cihazları ve akıllı pompa ve kompresörler tarafından sağlanan durum bilgisini kaydetmenizi ve değerlendirmenizi mümkün kılıyoruz. Bu temelde, reaktif veya önleyici bakımdan önleyici bakıma geçiş gibi çeşitli Endüstri 4.0 kullanım durumları gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, kaynaklardan ve yedek parçalardan tasarruf edersiniz. Aynı zamanda ekipman kullanılabilirliğinde artış ve duruş sürelerinde azalma sağlarsınız.

Gerçek-zamanlı diyagnostik ve farklı veri depolarının entegrasyonuna dayalı olarak elde edilen Endüstri 4.0 uygulamaları, proseslerin işletimsel mükemmellik anlamında geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Verileri görselleştirerek ve yan öğelerle birlikte ele alarak trendleri belirleyin. Aynı zamanda toplam varlık etkinliği gibi işletme performans ölçümlerini optimize edebilirsiniz.

Bülten
Kuyu Yatağı izleme sistemi

Petrol ve gaz üretim tesislerinin büyük mesafeler üzerinden güvenilir ve düşük maliyetli izlenmesi ve diyagnostiği nasıl gerçekleştirilebilir? Ücretsiz bültenimizden daha fazlasını öğrenin.

Şimdi bülten talep edin
Petrol ve gaz üretim tesislerinin izlenmesi hakkında bülten

Kablosuz ölçüm verisi iletimi

Üretim sahalarında genelde büyük ve geniş ölçüde dallanmış bir network bulunur. Kilometrelerce mesafe üzerinden güvenilir veri iletimi için, çeşitli kablosuz teknolojilerine ve aynı zamanda mevcut 2-telli kablolar üzerinden SHDSL teknolojisi kullanan Ethernet haberleşmesine dayanan haberleşme çözümleri bulacaksınız.

Kablosuz teknolojisinde hem 4G ve 5G çözümleri hem de özel kablosuz çözümü Radioline kullanılmaktadır. Bu, örgüsel network'lerin hızlı kurulmasını sağlar, doğrudan cihaz üzerinden veya USB ile ayar yapılır. Arıza durumunda kablosuz modüldeki hata anında telafi edilir.

İnteraktif görüntü haritası: Bir dijital petrol sahasında ürün izlemeye fonksiyonel genel bakış
Endüstriyel Kablosuz
Endüstriyel Kablosuz, endüstriyel uygulamalar için güvenilir ve emniyetli kablosuz bağlantıları olanaklı kılar.
Daha fazla bilgi
Endüstriyel Kablosuz
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
Güçlü endüstriyel router'larımız, yerel network'ünüzün uzaktan bakımı ve korunması için çeşitli network'leri kablo veya hücresel haberleşme yoluyla bağlar.
Daha fazla bilgi
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
Üretim tesislerinin kontrol odasından izlenmesi

Dijital petrol sahası avantajlarının kullanılması

  • Petrol ve gaz üretim tesislerinin büyük mesafeler üzerinden güvenilir ve düşük maliyetli izlenmesi ve diyagnostiği
  • Birçok iletim kanalı için şifreleme teknolojisi sayesinde güvenli haberleşme
  • Mobil veya dağıtılmış sistem erişimi için etkin ve uygun maliyetli bakım konseptleri

İrtibat kişisi

Bastian Engel
Bastian Engel
Petrol ve Gaz Global Endüstri Yönetimi Direktörü / Denizcilik ve Offshore
+49 5281 946 - 2600
Üretim tesisleriniz için ölçeklenebilir bir izleme çözümü konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.