Bakım ve işletim personeli için güvenlik hususları
Örnek uygulama: Emniyetli demiryolu işletimi
Demiryolu altyapısı ekipmanının güvenli işletimi, muayenesi ve bakımı
Güvenli demiryolu işletmesi için yolculara yönelik gerekliliklerin yanı sıra, bakım ve işletim personeli için güvenlik gereklilikleri de karşılanmalıdır. Elektroteknik işletim ekipmanı esas olarak kesinlikle kapatılmaz ve sonuç olarak sürekli bir tehlike kaynağıdır. Özellikle alçak gerilim alanında, muayene, bakım ve servis ölçümleri genellikle akım taşıyan ekipman üzerinde yapılmalıdır. Bundan dolayı, personelin güvenliğini sağlamak için önceden uygun önlemler uygulanmalıdır.
Özellikle eski sinyal kutularında, bazı uygulamalar koruyucu önlem olarak iletken olmayan bir ortam istemektedir. Yüksek kaliteli yalıtım konseptleri ve iletken olmayan muhafazalar ile - koruyucu toprak teması olmadan bile - elektrik güvenliği sağlamaları nedeniyle, Koruma sınıfı II koruyucu izolasyona sahip cihazlar kullanılmalıdır.
“Basit“ elektromekanik komponentler bile, kendi yüksek elektronik kalite standartları ve tasarım özellikleri ile dokunma gerilimine karşı koruma sağlamalıdır. Bunu, dokunma koruması, anahtarlama kilitleri, ayırma bıçakları, izoleli test fişleri ve pals gerilim direnci ile gerçekleştirirler. Phoenix Contact test laboratuvarı, yüksek kalite standartlarını sağlamak için ISO 17025 onayına sahiptir.