Sinyal teknolojisi için klemensler

Sinyal teknolojisi için klemensler

Phoenix Contact, sinyal teknolojisindeki farklı uygulamalar için geniş bir dahili ve harici elektriksel bağlantı teknolojisi portföyü sunar. Vidalı, yaylı, cıvatalı ve IDC teknolojisi gibi farklı bağlantı teknolojilerinden oluşan CLIPLINE complete serisinin 0,14 ila 300 mm² kesit aralığındaki klemensler güvenli bir bağlantı sağlar. Demiryolu altyapısı, Push-in doğrudan bağlantı teknolojisi gibi yay teknolojisine dayalı bağlantı teknolojisini giderek daha fazla kullanmaktadır. Yaylı teknolojinin tüm avantajlarını bir araya getirir ve hatların çok daha kısa sürede kablolanması nedeniyle yüksek maliyet tasarrufu potansiyeli sunar.

Demiryolu altyapı sistemleri, onlarca yıllık uzun hizmet ömrüne sahiptir. Buna göre, kullanılan bağlantı teknolojisi, geleneksel standartları karşılarken hata emniyetli olmalı ve bakım gerektirmemelidir. Örneğin Phoenix Contact klemensleri, şok ve titreşim için EN 50125-3'ün katı gereksinimlerini karşılar.

Geniş bir klemens yelpazesinin yanı sıra CLIPLINE complete portföyü eksiksiz, evrensel bir aksesuar yelpazesi de sunar. Test ve servis konnektörleri, köprüler, ekranlama klemensleri ve daha fazlasını içerir.

Demiryolu altyapısı için bıçaklı ayırma klemensleri

Demiryolu altyapısı için bıçaklı ayırma klemensleri

Bıçaklı ayırma klemensleri farklı görevler için kullanılır. Kollu tipi ayırma bıçağı, izolasyon fişi veya döner kontak kullanarak devrelerin uygun şekilde ayrılmasını sağlarlar. Bıçaklı ayırma klemenslerimiz, yüksek kaliteli bağlantı ayırma noktalarına ve tüm hava ve boşluk mesafelerine güvenilir şekilde uyan kompakt bir tasarıma sahiptir. Kullanımı kolaydır: Standart bir tornavida, ayırma bıçağını hareket ettirir ve S-MT anahtar kilidi bağlantı ayırma noktasını yanlışlıkla kapanmaya karşı korur Bağlantı ayırma noktasının her iki tarafında da test gerçekleştirmek mümkündür. Akım taşımayan PT butonu için dokunma emniyeti 1.000 V'a kadar sağlandığından test %100 güvenlidir.

Demiryolu altyapısı için marşaling panoları.

Sinyal gruplama için marşaling panoları

PTMC marşaling panoları, demiryolu altyapısında sinyal gruplaması için yüksek yoğunluğa izin verir. Modüler tasarım tam sayıda kutba sahip değişken bir tasarımı barındırır. Farklı montaj seçenekleriyle bağlantılı olarak yeni ve mevcut sinyal kutularına entegrasyon için idealdirler. Renkli matris elemanları sezgisel, açıkça düzenlenmiş montajı kolaylaştırır.

Demiryolu altyapısı için dağıtım blokları

PTFIX klemensleri Minimum alanda montaj

İhtiyaç duyulmayan sinyal kabloları bağlantı noktalarına yerleştirilmeli, etiketlenmeli ve eşpotansiyel bağlantı konseptine entegre edilmelidir. PTFIX klemensi bu tip sinyal kablolarını toplamak ve birleştirmek için idealdir. Minimum montaj alanında, potansiyele profesyonel olarak birkaç damar bağlanabilir ve bu daha sonra bir aşırı gerilim koruma elemanına grup olarak bağlanır.