İç ve dış ortamda montaj için güç kaynakları
Yüksek sürekliliğe sahip güç kaynaklarımız ve DC/DC dönüştürücülerimiz sinyal teknolojisinin tipik gereksinimleri ile uyumludur. Yüksek verimlilik faktörü ve uzun ömürlü kapasitörler dahil olmak üzere yüksek kaliteli bileşenlerin kullanımı ile ürünlerimiz yüksek güvenilirliğe (MTBF 40 °C> 500.000 saat) ve uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Ayrıca, dış ortamlarda kullanım için geniş bir sıcaklık aralığı ve koruyucu kaplamalı elektronik parçalara sahiptirler.
DC/DC konvertörler
Sinyal kutularındaki sinyal teknolojisinde, kontrol gerilimlerini dönüştürmek için DC/DC konvertörler kullanılır. Yerleşik elektriksel izolasyon ayrıca iki potansiyelin ayrıştırılmasına ve bastırılmasına ve bir besleme şebekesinin kurulmasına izin verir. Gerilim düşümü olan daha uzun kablo yollarından sonra, DC/DC konvertörler mevcut gerilimi yeniler. Dijital sinyal kutuları için, DC bara gerilimlerini geleneksel kontrol gerilimine dönüştürebilen konvertör çözümlerini seçebilirsiniz.
Uzaktan diyagnostik için kesintisiz güç kaynakları
QUINT sistemimiz ile demiryolu teknolojinizi dijitalleştirmeye hazırsınız! Güç kaynaklarımızı, kesintisiz güç kaynaklarımızı ve enerji depolamamızı ağınıza entegre ederek kapsamlı diyagnostik seçeneklerinden yararlanın. Cihaz ayarlarını kolayca aktarmanız için, güç kaynaklarımızı esnek şekilde parametrelendirilebilen bir konfigürasyon arayüzü ile donattık. Kesintisiz güç kaynaklarımız ayrıca, cihaz durumunu gerçek zamanlı olarak bildiren ve kontrol komutlarını alan bir haberleşme arayüzüne sahiptir. Bu, cihazların ve enerji depolama birimlerinin durumunu istediğiniz zaman çağırmanıza olanak tanır.
Safety Plus özellikli güç kaynakları
Emniyetle ilgili kontrol komutu ve sinyal modüllerini besleyen güç kaynakları için, çıkış geriliminin yüksekliği dikkate alınmalıdır. Özellikle emniyet belgeleri için yapılan incelemeler sırasında. Arızalı bir cihaz daha yüksek çıkış gerilimi sağlayabilir ve bu da sinyal bozulmasına neden olabilir. Bu operasyonel emniyeti tehlikeye atmaktadır. Güç kaynaklarımızla bu hatayı neredeyse tamamen ortadan kaldırırsınız. Çıkışta iki kat aşırı gerilim korumasına sahipsiniz ve 24 V'luk sekonder gerilimi güvenilir şekilde besleyin (örneğin).
Çift yalıtımlı güç kaynakları
Sinyal kutularındaki bazı uygulamalar, koruyucu önlem olarak iletken olmayan bir ortam gerektirir. Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için koruma sınıfı II olan koruyucu izolasyona sahip cihazlar kullanılır. 100 W'ın altındaki QUINT POWER güç kaynaklarımız, yüksek kaliteli yalıtım konseptleri ve iletken olmayan muhafazaları nedeniyle koruyucu bir iletken bağlantısı gerektirmedikleri için bu uygulamalar için uygundur.