Enerji uygulamalarında bağlantı teknolojisi

Enerji tesisatınızdaki her uygulama için güvenilir bağlantılar kurmak amacıyla COMPLETE line sistemindeki ürünleri kullanın. Marşaling ve testten potansiyel dağıtımına kadar bir kontrol panosundaki farklı işlevler, bağlantı teknolojisi için özel zorluklar ortaya çıkarır.

Enerji uygulamalarında bağlantı teknolojisi için çözümler

İnteraktif Görüntü Haritası: Enerji uygulamalarında bağlantı teknolojisi için çözümler
Ölçme-ayırma klemensleri
Ölçüm transdüseri ayırma klemensleri basit ve güvenli arayüzlerdir. Akım trafosu testi, kısa devresi ve potansiyel dağıtımı sağlayan geçmeli CLIPLINE complete aksesuarları uygulamaya göre klemens dizisi içine yerleştirilebilir.
Daha fazlasını keşfedin
Ölçme-ayırma klemensleri
Geçmeli test sistemi
Geçmeli FAME test sistemi ek güvenlik ve rahatlık sağlar. Orta gerilimden yüksek gerilime doğru artan bağlantı noktası sayısı dikkate alındığında FAME kullanımı, verimlilik ve güvenlik açısından büyük avantajlar sunar.
Daha fazlasını keşfedin
Geçmeli test sistemi
Potansiyel dağıtımı
Kompakt PTRV... potansiyel dağıtım klemensleri, özellikle dar alanlarda 32 adede kadar bağlantının potansiyel dağıtımını sağlar ve montajsız geçmeli köprüler kullanılarak potansiyel dağıtım blokları oluşturmak üzere genişletilebilir. Aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde montaj oldukça hızlı ve rahattır.
Daha fazlasını keşfedin
Potansiyel dağıtımı
Ring besleme
Geçmeli klemensler, üretim ve devreye alma sürecinin önemli ölçüde azaltılmasına ve basitleştirilmesine imkân tanır. Montajlı kablo demetlerinin yardımıyla bu çözüm, kontrol panosu imalatında verimli otomasyon için daha fazla olanak sunar.
Daha fazlasını keşfedin
Ring besleme
Marşaling klemensleri
Dört katlı PT 2,5-4L klemensleriyle kontrolör ve sistem bölümlerinizdeki sinyalleri minimum alanda gruplayabilirsiniz. Klemens dizisindeki farklı köprüleme seçenekleri ve yapılandırılabilir dört kutuplu fişlerle bu sistem son derece kompakt, üç boyutlu sinyal dağıtıcılarının oluşturulmasını sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Marşaling klemensleri
Sensör/aktüatör bağlantısı
Geçiş klemensleri iki bağlantı noktası ve kompakt tasarımla öne çıkar. Geçiş klemensleriyle aynı şekle sahip topraklama klemensleri mevcuttur. Tüm klemensler birbirleriyle, çok iletkenli ve fonksiyon klemensleriyle köprülenebilir.
Daha fazlasını keşfedin
Sensör/aktüatör bağlantısı
Ayırma ve bıçaklı ayırma
Farklı uygulama alanları farklı ayırma elemanlı klemensler gerektirir. Phoenix Contact 31 A akım taşıma kapsitesi ve maksimum 1.000 V nominal gerilimli ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri sunar.
Daha fazlasını keşfedin
Ayırma ve bıçaklı ayırma
Otomatik kablolama için krimp bağlantılar
Geçmeli klemensler, üretim ve devreye alma sürecinin önemli ölçüde azaltılmasına ve basitleştirilmesine imkân tanır. Montajlı kablo demetlerinin yardımıyla bu çözüm, kontrol panosu imalatında verimli otomasyon için daha fazla olanak sunar.
Daha fazlasını keşfedin
Otomatik kablolama için krimp bağlantılar
Devre kesiciler için sanayi tipi konnektörler
HEAVYCON complete serisi konnektörler en zor şartlarda arayüzlerinizi korur ve güvenli güç iletimi sağlar. Toza, suya, titreşimlere ve mekanik zorlanmalara dayanıklı olup IP69K koruma sınıfı sağlarlar.
Daha fazlasını keşfedin
Devre kesiciler için sanayi tipi konnektörler

Söyleşi: Enerji uygulamaları için bağlantı teknolojisi

Söyleşi: Enerji uygulamaları için bağlantı teknolojisi
Söyleşi: Enerji uygulamaları için bağlantı teknolojisi YouTube