Elektrik tesisatları için aşırı gerilim koruması Tüm elektrik altyapınız için güvenilir ve emniyetli korumayı keşfedin. Geniş ürün yelpazemizle size güç kaynağı, veri ve sinyaller için aşırı gerilim koruması sağlıyoruz.
Konutlarda, işlevsel binalarda veya endüstriyel sistemlerde: Elektrik ve elektronik sistemlerin sürekliliği konusunda büyük beklentiler söz konusudur. Kışın bir ısıtma sistemi arızalanırsa işler çok rahatsız edici hale gelebilir. Arızalı ekipman nedeniyle saatlerce hatta günlerce süren üretim kaybı çoğu zaman çok büyük maliyetlere mal olur. Bu nedenle aşırı gerilim koruması süreklilik optimizasyonu için önemli bir bileşendir.
Safe Protection Plus ürün serisi aşırı gerilim koruma cihazları, tam olarak bu gereksinimleri karşılamak için geleceğe yönelik montaj ve güvenlik özelliklerini birleştirir. Phoenix Contact, Safe Protection Plus ile bugünden geleceğin standartlarını belirliyor.
Portföy farklı nominal gerilimlerde AC ve PV uygulamalarını kapsar. Güçlü gerilim dalgalanmaları olan şebekelere yönelik versiyonlar portföyü genişletir.
- İleri görüşlü uygulama ve güvenlik özellikleriyle kolay ve emniyetli kurulum
- Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
- Optimize edilmiş tasarım ve geniş portföy sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
- Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama
VALVETRAB Safe Protection Plus Aşırı gerilim korumasında yeni boyut
- Yanlış kablolama ve dokunma emniyetiyle kablonun güvenli şekilde bağlantısı
- 3 Nm'ye kadar azaltılmış sıkma torku ile az çaba gerektiren montaj
- Bağlantı, bireysel koruma fişlerinin güvenli ve uygun maliyetli şekilde değiştirilmesini sağlar