Yüksek hızlı, geleceğe hazır veri iletimi

Yüksek hızlı, geleceğe hazır veri iletimi

Bağlantı kutuları, saha düzeyleri (fiber-optik kablolar) arasındaki transfer ve dağıtım noktaları ve haberleşme altyapısının (switch'ler) etkin bileşenleridir. Bağlantı kutularımız fiber-optik kabloların emniyetli bağlantısı için bol alan sağlar ve aynı zamanda kompakt dış boyutlara sahiptir. -25 ila +70°C sıcaklıklarda kullanılabilirler; seçilen versiyonlar ise -40 ve +85°C arasında kullanılabilir. Farklı fiber ve konnektör tiplerine ve 12 çift yönlü ön bağlantıya sahip olduklarından, bağlantı kutularımız esnektir ve gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmez.

Dış mekân sistemleri için dayanıklı etiket

Dış mekân sistemleri için dayanıklı etiket

Paslanmaz çelik levhalar yapı dışı etiketleme için idealdir. Sert hava şartlarına bile on yıllar boyunca dayanırlar. TOPMARK NEO ürünümüzü paslanmaz çelik malzemeleri markalamak için kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik, alüminyum, ABS, poliakrilik ve polikarbonat gibi 650 etiketleme malzemesini işler.

Dönüştürme ve modernizasyon için elektronik muhafazalar

Dönüştürme ve modernizasyon için elektronik muhafazalar

Halihazırda demiryolu altyapısında bulunan ekipmanı kullanmaya devam edebilmek ve buna yeni arayüzler ekleyebilmek için, ekipmanı modern bir muhafazaya entegre etmek veya bir tak-çıkar cihaz bağlantısı ile iyileştirmek gerekebilir. Bunun için, çok çeşitli standart elektronik muhafazalarımızı kullanın.

VARIOFACE sistem kablolaması

VARIOFACE sistem kablolaması

VARIOFACE sistem kablolamamız gibi hazır montajlı sistem kablolarıyla birlikte, hatasız hızlı ve düzgün kablolama her zaman mümkündür. VARIOFACE, I/O modüllerine bağlantı için özel olarak geliştirilmiş olan bir kablolama konseptidir. Bir ön adaptör, sistem kabloları ve modülleri, röle, katı-hal rölesi ve geçiş konnektörleri gibi farklı fonksiyonlara entegre eder.

Endüstriyel Kablosuz

Endüstriyel Kablosuz

Kablosuza dayalı haberleşme, güvenlikle ilgili olmayan demiryolu uygulamalarında - özellikle kablo kullanımının orantısız şekilde yüksek maliyetlere neden olacağı durumlarda - giderek daha çok kullanılmaktadır. Phoenix Contact uygulamalara bağlı olarak Trusted Wireless, Bluetooth ve WLAN (IEEE 802.11) dahil çeşitli kablosuz teknolojileri sağlamaktadır.

3D yazdırma - özel veya yedek parçaların katmanlı imalatı

3D yazdırma - özel veya yedek parçaların katmanlı imalatı

Katmanlı imalatta, 3 boyutlu bileşenler şekilsiz bir başlangıç malzemesinden tabaka tabaka “yazdırılır”. Çok amaçlı yeni malzemelerin geliştirilmesi ve üretim sürecinin devamlı optimizasyonuyla birlikte, sürekli olarak katmanlı imalat için yeni uygulama alanları açılmaktadır - demiryolu endüstrisi bunlardan biridir. Burada, 3D yazdırma esas olarak eski sistemleri iyileştirmek için kayda değerdir. Özellikle, çeşitli metal ve plastikler 1'lik partiler halinde yedek parçalar üretmek için kullanılabilmektedir.