CLIXTRAB - Aşırı gerilim koruma ve klemens kombinasyonu
CLIXTRAB aşırı gerilim koruma ve klemensi birleştirir YouTube

CLIXTRAB Sinyal ve veri hatları için koruyucu cihaz

CLIXTRAB ürün serisi sıkı güvenlik teknolojisi gereksinimleri olan sinyal sistemlerini korumak için tasarlanmıştır. Push-in klemensler ve ilgili aşırı gerilim koruma fişinden oluşur. Entegre bıçaklı ayırma ve standartlaştırılmış aksesuarlar sayesinde, CLIXTRAB ile sistemleriniz ve sinyal hatlarınız üzerinde birçok ölçüm ve test işlemi gerçekleştirebilirsiniz. CLIXTRAB, sinyal devreleri üzerinde olumsuz bir etki olmadan sinyal devresinin hassas elektroniklerini korur. Emniyetle ilgili sistemlerde kullanıma uygun olma koşulunu yerine getirir. Yüksek performanslı bir koruma devresi ve entegre aşırı yük koruması ile CLIXTRAB yüksek sistem sürekliliği sağlar. Aşırı yükler yerel bir ekranı tetikler. Ayrıca durum sorgulamaları için uzak sinyal seti, kuru kontak aracılığıyla hata mesajlarının çıkışı için kullanılabilir. CLIXTRAB, Deutsche Bahn RIL 819.0808 demiryolu yönetmeliği gibi uluslararası standartları ve yönetmelikleri karşılar.

Enerji beslemesi için aşırı gerilim koruma cihazları

Enerji beslemesi için aşırı gerilim koruma cihazları

Yüksek altyapı sürekliliği, sinyal ve veri kabloları için aşırı gerilim koruma cihazlarının yanı sıra enerji beslemesi için koruyucu cihazlar gerektirir. Doğru aşırı gerilim koruma cihazını seçerken, demiryollarına özgü bir dizi faktör dikkate alınmalıdır. Besleme şehir şebekesinden veya acil durum güç sisteminden gelebileceğinden, farklı gerilim seviyeleri ve frekansları dikkate alınmalıdır. Ek olarak, ters akımlardan kaynaklanan parazit gerilimi hesaba katılmalıdır.

ImpulseCheck ve CHECKMASTER

Yıldırım ve aşırı gerilim korumasını izleyin ve test edin

ImpulseCheck tüm koruma cihazlarının durumunu izler
ImpulseCheck, transient parazitlerin hassas şekilde kaydedilmesine izin vererek koruyucu cihazların durumunun ölçülmesini mümkün kılar. İlgili güç veya topraklama kablolarına bağlı sensörleri kullanır. Sensörler dolaylı olarak çalışır ve bu nedenle darbeden etkilenmez, bu da kontrol ve sinyal için önemlidir. Bu aynı zamanda hassas sistemleri değiştirmeden daha sonra montaja da izin verir. Eklenen sensörler, gerekirse herhangi bir zamanda yeniden konumlandırılabilir. Ölçülen veriler ImpulseCheck'ten PROFICLOUD'a aktarılır. Bu şekilde, kullanıcıların verileri değerlendirmek için uzaktan erişimi de olur.

Aşırı gerilim koruma cihazları için test cihazı
Kesin diyagnostik bilgileri ile yıldırıma karşı koruma modülünün değiştirilmesi gerekip gerekmediğini erken aşamada tespit etmek mümkündür. Bu cihazlarla, gelişmiş bir sistem sürekliliği elde edersiniz. Mobil test cihazımız CHECKMASTER ile sistem bakımının bir parçası olarak koruma fişlerini alet kullanmadan ve sinyal devresini etkilemeden test edebilirsiniz. Tüm test sonuçları saklanır ve kolayca Ofis programlarına gönderilebilir. Bu, CHECKMASTER'ı demiryolu altyapı operatörlerinin gereksinimleri ile uyumlu hale getirir.