DC şebekelerinde enerji güvenilirliği Enerji verimliliği, şebeke kararlılığı ve kaynak verimliliği, DC şebekelerinin öne çıkan üç özelliğidir. Bu avantajları en üst düzeye çıkarmak için, DC şebekeleri istikrarlı ve güvenilir şekilde işletilmelidir. Phoenix Contact, güç elektroniği ve koruma teknolojisi için ideal çözümler sunmaktadır.

Kontrol panosunda bir güç modülünü çalıştıran bir kişi

Yenilenebilir enerjinin ve sürdürülebilir çözümlerin giderek daha fazla kullanıldığı bir dünyada, DC şebekeleri giderek daha önemli hale geliyor. Günümüzde jeneratörler, depolama sistemleri ve neredeyse tüm yükler zaten DC ile çalışıyor. Bu alanlar DC şebekeleri aracılığıyla özellikle verimli bir şekilde birbirine bağlanabilir. Bu da, DC şebekelerinin iklim nötrlüğüne giden yolda temel unsur olduğu anlamına geliyor. Bu şebekeler sadece güç iletimi için etkili bir çözüm olmakla kalmıyor, aynı zamanda kaynak tasarrufu sağlıyor ve güvenilirlik ve şebeke kalitesi açısından çok sayıda avantaj sunuyor. DC şebekelerin yapımı ve bütünsel işletimi için, uygun güç elektroniği ve güç kaynakları gereklidir.

Kontrol panosuna DC güç elektroniğini monte eden bir çalışan

DC şebekeleri için güç elektroniği Güvenilir besleme çözümleri için

DC şebekeleri genel AC şebekesinden besleniyorsa, aktif AC/DC güç kaynakları önerilir. AIC'ler (Aktif Besleme Dönüştürücüleri) olarak bilinen bu cihazlar, çift yönlü olmaları ve VDE-AR-N 4110 ve VDE-AR-N 4105 uyarınca sertifikalandırılmaları sayesinde örneğin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen fazla enerjinin kamusal şebekeye geri verilmesini sağlar. Örneğin, 20 kW güce ve çift yönlü güç dönüşümüne sahip TRIO POWER AC/DC güç modülü bunun için kullanılabilir. Önden bağlantı teknolojisi ve 1.000 V'a kadar DC gerilimi ile çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
19" formatındaki CHARX güç modüllerimiz, geniş DC giriş ve çıkış aralığı ile DC sektörlerinin DC şebekesine entegrasyonunu çok kolaylaştırır.
PLCnext Engineer, bireysel modüllerin esnek kontrolünü sağlar. Sonuç olarak, DC sektörleri kapsamlı bir şebeke yönetim sistemi oluşturmak üzere birleştirilebilir. Bu, genel sistemin verimliliğini ve esnekliğini artırır.

DC kontrol panosundaki güç kaynağı ünitesini kontrol eden bir çalışan

Doğrudan DC şebekesinden 24 V DC besleme Tüm seviyelerde güvenilir enerji temini konseptleri

QUINT ürün gamı güç kaynaklarımız, 24 V yüklerinizi DC şebekesinden güvenilir şekilde beslemenizi sağlar. Farklı güç aralıklarındaki çeşitli işlevler, sisteminizin sürekliliğini en üst düzeye çıkarır.
24 V DC seviyesinde diğer gerilim seviyelerine dönüşüm için DC/DC dönüştürücüler gerekli olsa bile sizin için hiçbir şey değişmez. Bunlar ve yedekleme modülleri, tampon modülleri ve DC/AC invertörler gibi diğer ürünler normal şekilde kullanılabilir. Ayrıca, DC şebekeleri için bütünsel ve güvenilir enerji temini konseptimiz olan Enerji Güvenilirliği konsepti ile size özellikle yüksek sistem sürekliliği vaadimizi sunuyoruz.

Bir DC kontrol panosuna aşırı gerilim korumasının takılması

DC şebekelerinde aşırı gerilim koruması Güvenli çalışma için 12 V DC'den 1.500 V DC'ye kadar özel çözümler

DIN VDE 0100-443 standardı, aşırı gerilimlerin insan hayatını, kamu tesislerini veya endüstriyel sistemleri tehlikeye atabileceği durumlarda aşırı gerilim korumasını öngörmektedir. Bu, hem AC şebekeleri hem de DC şebekeleri için aynı şekilde geçerlidir. DC şebekelerinde, aşırı gerilim durumunda arıza riski yüksek olan birçok elektronik bileşen kullanılır. Sisteminizin emniyetli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak için, 12 V DC'den 1.500 V DC'ye kadar özel DC aşırı gerilim koruması temin ediyoruz.

DIN rayına monte edilmiş çeşitli açma teknolojilerine (termik, termik-manyetik, elektronik) sahip cihaz devre kesicileri

Güvenilir cihaz koruması Makine ve kontrol panoları için optimum koruma

Cihaz devre kesicileri DC şebekelerinde güvenilir koruma sağlar. Bir hata durumunda devreyi hızlı bir şekilde keserek aşırı yükleri ve kısa devreleri önlerler. Yüksek anahtarlama kapasiteleri ve hızlı yanıt süreleri sayesinde endüstriyel uygulamalarda ve kontrol sistemlerinde kullanım için idealdirler. Cihaz devre kesicilerimizin modüler tasarımı, mevcut sistemlere kolay entegrasyon ve genişletme sağlar. Modern DC şebekelerinin güvenliğine ve verimliliğine katkıda bulunurlar. Cihaz devre kesicilerimiz 24 V veya 48 V DC şebekeleri için tasarlanmıştır.
Daha yüksek gerilimlerin anahtarlanması için CONTACTRON ELR HDC DC devre kesici gibi özel ürünlerin kullanılması önerilir.

Teknolojiye göre uygulama alanları

Bu tablo, uygulamanız için optimum açma teknolojisini gösterir:

Aşırı yük durumunda açma süresi

Kısa devre durumunda açma süresi

Uygulamanız şu durumlarda en iyi şekilde korunur

Termik devre kesiciler uygun uygun değil Aşırı yük
Termik manyetik cihaz devre kesiciler uygun ideal Aşırı yük, kısa devre
Elektronik devre kesiciler ideal ideal Aşırı yük, kısa devre ve uzun kablo yolları

DC şebekelerinde enerji güvenilirliği için ürün ve çözümler


Yeni geliştirilen bir ürünü düşünen kişiler

Araştırma ve geliştirme Yenilikçi gücümüz ve gelecek güvenliğimiz ile öne çıkıyoruz

DC şebekelerin endüstride kullanımı yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Bu nedenle, teknik engeller ve standart eksikliği şu anda müşterilerimiz için hala bazı zorluklar oluşturmaktadır. Buna karşı koymak ve DC şebekelerin gelişimini teşvik etmek için Phoenix Contact yıllardır doğru akım konusunda ODCA, Shift2DC ve HybSchaDC gibi uluslararası araştırma projelerinde ve komitelerde yer almakta ve kendi ürün geliştirmesine büyük yatırımlar yapmaktadır.

İletişim

DC şebekeleri geliştirerek daha sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendirelim

İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
DC şebekenizi hayata geçirmenizde size destek olmaktan, ürün ve çözümler konusunda tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.