DC şebekelerde bağlanabilirlik Endüstride doğru akım şebekelerinin geliştirilmesi, enerji dönüşümünün anahtarıdır. DC şebekenizde güvenli ve güvenilir bağlantı teknolojisi kullanın.

Konveyör bantlı büyük bir makinede robot

DC şebekelerde yenilikçi bağlantı teknolojisi

Bir AC şebekesinin aksine, akım bir DC şebekesinde salınım yapmaz. Doğru akımda elektrik yükü sadece tek bir yönde akar ve sıfır geçiş yoktur. Bu, belirli koşullar altında DC şebekelerinde söndürülmesi çok zor olan elektrik arklarının oluşabileceği anlamına gelir. Bağlantı teknolojisi alanında bu, bazı uygulama alanlarında özel gereksinimler olduğu anlamına gelir.

Robotlar ve kontrol kabinleri ile üretim sistemi

Güç ve sinyalleri verimli bir şekilde iletin Yenilikçi kontrol kabini kablolaması ve saha kablolaması

Bağlantı teknolojisi, DC şebekelerde enerji üretimi, depolanması ve dağıtımının merkezinde yer alır ve bütünsel bir sistem için gereklidir. Kontrol kabini ve saha kablolamasına yönelik kapsamlı çözüm yelpazemiz hem AC hem de DC kullanım için uygundur. Klemensler, dağıtım blokları, konnektörler ve yenilikçi, aletsiz bağlantı ve kilitleme teknolojilerine sahip kablolar ve hatlar son derece kolay kullanım sağlar ve kurulum sırasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Otomotiv üretiminde bir pilot sistemde ArcZero konnektör

Elektrik arklarından güvenle kaçının DC şebekelerdeki özel gereksinimler

DC şebekelerde, anahtarlama ve ayırma işlemleri sırasında tehlikeli elektrik arkları oluşabilir. Bunlar kontaklara ve muhafazalara zarar verebilir ve en kötü durumda operatör için risk oluşturur. Bu nedenle, özellikle makinelerin ve sistemlerin açık erişilebilir olduğu yerlerde elektrik arklarından kaçınılması sağlanmalıdır. Elektrik arkını doğrudan konnektördeki bir elektronik devre aracılığıyla aktif olarak söndüren yeni ArcZero konnektör burada yardımcı olur. Bu sadece daha fazla güvenlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kurulum ve bakım sırasında kullanımı da kolaylaştırır. Bakım durumunda, cihazlar yük altında kolayca değiştirilebilir.

Bir kişinin ayakta durduğu bir batarya depolama sistemine bakış

Esnek, yüksek performanslı kablolama Sanayi tipi konnektörlere sahip modüler arayüzler

Yenilenebilir enerjinin iletimi ve depolanması için 40 A'den başlayan nominal akımlara sahip konnektörlere olan talep artmaktadır. Batarya depolama sistemlerinde, klasik CEE fişli cihazların yerini giderek HEAVYCON endüstriyel konnektörler almaktadır. Daha düşük temas direnci güç dağılımını azaltır ve elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlar. HEAVYCON modular, çeşitli farklı iletim ortamlarını aynı muhafazada birleştirerek aynı zamanda son derece kompakt bir arayüz oluşturur. Push-in Teknolojisi güvenilir, aletsiz kablo bağlantısı sağlar.

Hızlı bağlantı teknolojili QPD montaj sistemi

Güvenilir güç dağıtımı tasarımı Alet kilidi açılabilen montaj konnektörleri ile sabit bağlantı

QPD ve PRC kurulum sistemlerimiz ile güç dağıtımınızı zahmetsizce ve esnek bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Uygulamaya bağlı olarak, basit kablo bağlantıları, güç dağıtımı veya kompakt cihaz bağlantıları arasından seçim yapın. Sağlam muhafazalar ve IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfları güvenilir güç aktarımı sağlar. Aletle çıkarılabilen kilitleme sistemine sahip konnektör versiyonları da fişli bağlantıların istemeden çıkarılmasına karşı güvenlik sağlar.

Güvenli bir DC şebekesi için ürünler ve çözümler


Yeni geliştirilen bir ürünü düşünen kişiler

Araştırma ve geliştirme Yenilikçi gücümüz ve gelecek güvenliğimiz ile öne çıkıyoruz

DC şebekelerin endüstride kullanımı yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Bu nedenle, teknik engeller ve standart eksikliği şu anda müşterilerimiz için hala bazı zorluklar oluşturmaktadır. Buna karşı koymak ve DC şebekelerin gelişimini teşvik etmek için Phoenix Contact yıllardır doğru akım konusunda ODCA, Shift2DC ve HybSchaDC gibi uluslararası araştırma projelerinde ve komitelerde yer almakta ve kendi ürün geliştirmesine büyük yatırımlar yapmaktadır.

İletişim

DC şebekeleri geliştirerek daha sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendirelim

İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
DC şebekenizi hayata geçirmenizde size destek olmaktan, ürün ve çözümler konusunda tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.