İzleme ve emniyet teknolojisi için cihaz bağlantı teknolojisi

Akıllı cihazlar için yüksek bağlantı güvenliği

Önemli olduğunda iyi bağlantı.

Şimdi numune talep edin
Bağlantı teknolojisine sahip 360° güvenlik kamerası
Modern binanın dışarıdan görünüşü

Bina otomasyonunda bağlantı çözümlerimize dijital 3D yolculuk

Tamamen otomatik bir binaya yapacağımız keşif turunda bize katılın. 3D turda, bağlantı çözümlerinin ve muhafazaların avantajlarını nasıl kendi yararınız için kullanabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Avantajlarınız

  • Akıllı network oluşturma: BACnet IP, Modbus/TCP, REST ve MQTT gibi IP tabanlı protokoller için uygun bağlantılarla cihaz haberleşmesi
  • Kapsamlı ürün portföyü: Bina otomasyonundaki cihazlar için bağlantı teknolojisi ve elektronik muhafazalar
  • Standardın ötesinde: Teknik bina tesisatlarına yönelik akıllı cihazlar için özel tasarımlar
  • Mükemmel hizmetler: Hızlı bağlantı çözümleri için uzman tavsiyesi ve tasarım desteği

İzleme ve emniyet teknolojisi için cihaz bağlantı çözümleri


Phoenix Contact'ta yönetim sistemine sahip bina

İzleme ve emniyet teknolojisinin network'e bağlanması kolaylaştı Kararlı bağlantılardan faydalanın - saha cihazından bina yönetim sistemine kadar

Binanın sürekli şekilde güvenli çalışmasını sağlamak için, izleme ve emniyet teknolojisinin montajı ve bakımı kolay olmalıdır. Phoenix Contact'ın PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, data konektörleri ve elektronik muhafazaları; güvenlik kamera sistemi, izleme, davetsiz misafir ve yangın alarm sistemleri gibi emniyet açısından kritik teknik bina tesisatı (TBU'lar) uygulamaları için çok sayıda çözüm sağlar.

Giderek artan sistem network'lerinin sayısına rağmen, teknolojinin montajcıların ve operatörlerin yerini almayacağını bilmek önemlidir. Bu yaklaşımla, daha montaj aşamasında kusurlar önlenebilir ve operatörün hizmet ömrü boyunca kolay bakım yapması sağlanabilir.

Acil durum lambalarının bağlantısı

Push-in bağlantılı PCB konnektör bir acil durum ışığında kullanımda

Acil durum lambaları için bağlantılar

LED teknolojisini baz alan acil durum lambaları. Kurulu ürünler kalite ve güvenilirlik açısından yüksek talepleri karşılamalıdır. Push-in bağlantılı PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP serisi COMBICON PCB konnektörleri bu uygulamalar için özellikle uygundur. Bir bakışta avantajlar:

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel kullanım
  • Küçük bir muhafaza boyutunda mümkün en büyük bağlantı alanı
Bir duman tahliye sisteminde kullanılan THR PCB klemensleri

Bir duman tahliye sisteminde kullanılan THR PCB klemensleri

Duman tahliye sistemleri için bağlantılar

COMBICON SPT-THR 2,5 serisi THR PCB klemensleri ile emniyetle ilgili sistemlerin bağlantı teknolojisinde en yüksek kaliteden yararlanın. Bir bakışta temel avantajlar:

  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun dönem stabil kalır
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel kullanım
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir.
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Manuel yangın alarmında bağlantı teknolojisi

Bir manuel yangın alarmında kullanılan vida bağlantılı PCB konnektörü

Manuel yangın alarmları için bağlantılar

PT 1,5/..-PVH serisi PCB konnektörleri emniyetle ilgili sistemlerin bağlantı teknolojisi için güvenli çözümler sunar. Bir bakışta avantajlar:

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür.
  • Yüksek temas kuvvetiyle düşük ısı üretimi
  • Optimum iletken rotalaması için yatay ve dikey bağlantı seçeneği
 Duman alarmında kullanılan vida bağlantılı PCB konnektörü

Duman alarmında kullanılan vida bağlantılı PCB konnektörü

Duman alarmı bağlantıları

Vida bağlantılı PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP serisi PCB konnektörleri iki parçalı elektronik muhafazalar için optimum bağlantı çözümleri sunar. Bir bakışta avantajlar:

  • İki parçalı elektronik muhafazalar için ideal
  • CLIP geometri ile cihaz muhafazasının içine geçirilebilir
  • Küçük bir muhafaza boyutunda mümkün en büyük bağlantı alanı

Bunlar, güvenlikle ilgili uygulamalar için uygundur Ürün portföyümüz çok sayıda uygulama için geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Bu aşağıdakileri de kapsar:

HMI'lar
Single Pair Ethernet
Kontrolörler
Sinyalizasyon ve izleme sistemleri
ÜCRETSİZ NUMUNELER
Bina otomasyonu için cihaz bağlantılarını deneyin

Akıllı binalar için cihaz bağlantı teknolojimizi denemek ister misiniz? Çeşitli numuneler seçin ve kişisel numune paketinizi hemen talep edin. Uygulamanızda hedeflediğiniz kullanım için uzman tavsiyesi alacaksınız. Lütfen, bu yüksek kaliteli numuneleri sadece profesyonel iş bağlantıları için gönderebileceğimizi dikkate alın.

Ücretsiz numune talebi
Bir otomatik binanın iç görünümü

Referans


Oda otomasyonu için kontrolör

Bina otomasyonu için elektronik muhafazalar

Akıllı binalar için ön bağlantı muhafazası: Neuberger Gebäudeautomation GmbH bina otomasyon uzmanları, Open.Room oda otomasyon sisteminde ME-IO elektronik muhafazayı kullanıyor. Neuberger, Phoenix Contact'la birlikte muhafazayı özel ihtiyaçlarına uyarladı.