Evde depolama için ürün çözümleri Bir güneş enerjisi sisteminin bir evde depolama sistemi ile kombinasyonu, konutlarda üretilen elektriğin öz tüketimini en üst düzeye çıkarır.

Garajında batarya depolama sistemi bulunan tek ailelik ev

Çatıda fotovoltaik sistem, bodrumda batarya depolama sistemi: Özel konutlarda, evde depolama sistemleri genellikle bir güneş sistemi ile birlikte çalıştırılır. İnvertör ve string bağlantı kutusuna (SCB) ek olarak, bu verimli sistem ayrıca bir batarya yönetim sistemi (BMS) ve batarya modüllerinden oluşan evde depolama sisteminin kendisini de içerir. Phoenix Contact tüm bu uygulama alanları için doğru çözümlere sahiptir.

Evde depolama için çözüm portföyümüz


İnteraktif görüntü haritası: Evde depolama sistemleri için portföy sunumu
PV sistemleri için string bağlantı kutuları
Phoenix Contact, fotovoltaik sistemlerini emniyetli şekilde kurmak, yıldırım darbelerine ve aşırı gerilimlere karşı korumak için çok çeşitli string bağlantı kutuları sağlamaktadır. Bu string bağlantı kutularının yardımıyla, fotovoltaik sisteminizin çalışmaya devam etmesi için aşırı gerilim geçişleri doğrudan toprak potansiyeline deşarj edilir. Ön-montajlı kutular çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur ve çoğu invertör üreticisiyle uyumludur.
Ürünlere git
İnvertörler için bağlantı teknolojisi
Kurulu güneş enerjisi sisteminizi ve ilgili enerji depolama sistemini invertörünüze bağlayarak ters polariteye karşı koruyun. İç PCB bağlantı teknolojisine ilave olarak, Phoenix Contact aynı zamanda fotovoltaik sisteme ve evde depolama sistemine bağlantı için konnektörler sağlar. İlave olarak, ürün portföyümüz 3 ve 5 kutuplu AC konnektörler ve ayrıca veri ve sinyaller için bağlantı teknolojisini içerir. Aynı zamanda yüksek koruma derecesine sahip hibrit konnektörler de mevcuttur.
Ürünlere git
Tümleşik sistemler için üniversal muhafazalar
Phoenix Contact, evde enerji depolama sisteminizi işletmek ve izlemek amacıyla kullanılan entegre sistemler için ideal bir çözüm olarak UCS serisi üniversal muhafazaları sunmaktadır. Muhafazalar IP40 koruma derecesine sahiptir ve standart form faktörlü PCB'leri dış etkilerden güvenilir şekilde korur. Kapsamlı aksesuarlar sayesinde, örneğin çıkarılabilir yan panellerle cihazları kendiniz için avantajlı hale getirebilirsiniz.
Ürünlere git
Evde depolama sistemleri için bağlantı teknolojisi
Kol mekanizmalı PCB bağlantı teknolojisinden, ters polariteye karşı korumalı güç bağlantılarına kadar: Phoenix Contact, depolama sistemleri için evde depolama batarya modüllerini ve güç kontrol ünitelerini emniyetli ve güvenilir şekilde bağlayan kapsamlı bir bağlantı teknolojisi ürün portföyü sağlıyor. Yerden kazandıran tasarım, dar montaj koşullarında bile pratik kullanım sağlar.
Ürünlere git
Evde depolama sistemlerinde bağlantı teknolojisi için ürün portföyü

Batarya modülleri için bağlantı teknolojisi

Evde depolama sistemlerinin güvenilir kurulumu ve sorunsuz çalışması

Evde depolama sistemlerinde string bağlantı kutuları için ürün portföyü

PV sistemleri için string bağlantı kutuları

Aşırı gerilimlere ve yıldırım çarpmalarına karşı koruma için sağlam çözümler

Ürün portföyü: İnvertörler için bağlantı teknolojisi

İnvertörler için bağlantı teknolojisi

Doğru akımın alternatif akıma verimli bir şekilde dönüştürülmesi

UCS serisi üniversal muhafaza ürün portföyü

Tümleşik sistemler için üniversal muhafazalar

Elektronik bileşenler için dış etkilere karşı optimum koruma

Evde depolama sistemleri için öne çıkan ürünler


Bir evde depolama sistemi ile ev sahipleri güneşten elde edilen elektriğin büyük bir kısmını kendileri kullanabilir. Bu, maliyetleri düşürürken çevrenin korunmasına da yardımcı olur.

Dr. Rüdiger Meyer, Enerji depolama sistemleri uygulama uzmanı

Enerji bağımsız ev

Eğer evinize bir güneş enerjisi sistemi kurdurduysanız, güneş enerjisini kendi batarya depolama sisteminizde depolamak, güneş enerjisini düşük bir ücretle yerel güç sağlayıcıya satmaktan çok daha ekonomiktir. Elektrik enerjisi gerektiği gibi çekilir ve güneş enerjisi sisteminden gelen elektrik, ev içerisinde bir ısı pompasını çalıştırmak veya örneğin bir e-otomobili şarj etmek için kullanılır. Güneş enerjisi sistemi yoluyla üretilen elektrik enerjisi, güç sağlayıcıdan satın alınan miktarı azaltır ve elektrik şebekesinden bağımsızlığı artırır. İlave olarak, enerji depolama sisteminin yardımıyla elektrik kesintileri köprülenebilir.

SSS: Evde depolama


Evde depolama
Özel bir konutta evde depolama
Bir evin çatısındaki güneş panelleri
Evde depolama

Bir evde depolama sistemi, genellikle güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen fazla enerjiyi depolayan bir enerji depolama sistemidir. Bu enerji daha sonra ihtiyaç duyulduğunda, örneğin gece veya kötü hava koşullarında kullanılabilir. Depolama sistemi genellikle elektrik enerjisini kimyasal olarak depolayan bataryalardan oluşur. Depolama kapasitesi 10 kWh aralığındadır.

Özel bir konutta evde depolama

Evde depolama sistemleri için çeşitli teknolojiler bulunmaktadır:
• AC-bağlantılı sistemler: Bu sistemler alternatif akım (AC) üzerinden ev şebekesine bağlanır ve güneş enerjisi sisteminden bağımsız olarak kurulabilir.
• DC-bağlantılı sistemler: Bu sistemler doğrudan güneş sisteminin doğru akımına (DC) bağlanır ve daha verimli güç iletimi sağlar.
• Hibrit sistemler: Bu sistemler hem AC hem de DC bağlantıları birleştirir ve esneklik ve verimlilik sağlar.

Bir evin çatısındaki güneş panelleri

Evde depolama sistemleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlar:
• Enerji bağımsızlığı: Kendi ürettikleri enerjiyi daha fazla kullanmayı ve kamu elektrik şebekesine daha az bağımlı olmayı mümkün kılarlar.
• Maliyet tasarrufu: Özellikle elektrik fiyatlarının yüksek olduğu zamanlarda depolanan enerji kullanılarak elektrik maliyetleri azaltılabilir.
• Çevrenin korunması: Yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eder ve karbon emisyonlarını azaltır.

İletişim

Uygulama uzmanı Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Enerji depolama uygulama uzmanı
Doğru bileşenleri seçmek için size destek vermekten mutluluk duyarım.