Yuvarlak konnektörler, 8 kutuplu

Go to Product Detail Page for item 1628812
M23-7ES198A8024S - Kablo konnektörü
M23-7ES198A8024S - Kablo konnektörü
1628812

M23, Kablo konnektörü, seri: M23 PRO, düz kısa, ekranlı: evet, ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, Kutup sayısı: 4+3+PE, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 9,5 mm ... 14,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Go to Product Detail Page for item 1613530
SM-7ES1N8A8S24 - Kablo konnektörü
SM-7ES1N8A8S24 - Kablo konnektörü
1613530

Kablo konnektörü, düz uzun, Vidalı kilitleme, M40, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 20,5 mm ... 26,5 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SM, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1613529
SM-7ES1N8A8S23 - Kablo konnektörü
SM-7ES1N8A8S23 - Kablo konnektörü
1613529

Kablo konnektörü, düz uzun, Vidalı kilitleme, M40, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 14 mm ... 20,5 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SM, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1607758
ST-7ES1N8A8004 - Kablo konnektörü
ST-7ES1N8A8004 - Kablo konnektörü
1607758

Kablo konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, M17, pin sayısı: 7+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 8 mm ... 10 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, 2025 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1613528
SM-7ES1N8A8S22 - Kablo konnektörü
SM-7ES1N8A8S22 - Kablo konnektörü
1613528

Kablo konnektörü, düz uzun, Vidalı kilitleme, M40, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 14 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SM, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür