cUL Onaylı
Onay kimliği: E153698-20150903| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 600 V | 40 A | ||
| Sinyal | 600 V | 20 A | ||
UL onaylı
Onay kimliği: E153698-20150903| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 600 V | 65 A | ||
| Sinyal | 600 V | 30 A | ||