SM-36KS016
-
Krimp kontak
1623972
Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 3,6 mm, iletken kesiti: 16 mm2 ... 16 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1245032
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme