M12 erkek, 6 kutuplu

Go to Product Detail Page for item 1429101
SACCBP-M12FS-6CON-M16/1,0-970 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACCBP-M12FS-6CON-M16/1,0-970 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1429101

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, Soket, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 1 m, 0,25 mm2, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1429127
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1429127

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, Soket, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 5 m, 0,25 mm2, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1429114
SACCBP-M12FS-6CON-M16/2,0-970 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACCBP-M12FS-6CON-M16/2,0-970 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1429114

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, Soket, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 2 m, 0,25 mm2, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1429059
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1429059

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, Pin, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,25 mm2, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür