1800 ve 1900 serisi yönetimsiz switch'ler
1800 ve 1900 serisi yönetimsiz switch'lerdeki yüksek sayıda port 24 adede kadar network cihazının bağlantısını sağlar. 19" tasarımıyla cihazlar veri işleme merkezlerinde ve kontrol odalarında kullanım için idealdir.
Switch'teki LED'ler basit bağlantı diyagnostikleri sağlar
Basit LED diyagnostikler
1800 ve 1900 serisi yönetimsiz switch'lerde, port etkinliği diyagnostiği için 24 portun her birinde iki LED bulunur. Akım iletim hızı ile birlikte aynı zamanda port üzerinde aktif bir veri akışı gösterirler. Bu nedenle kullanıcı, örneğin arızalı bir kablo nedeniyle bağlantının kesilip kesilmediğini bir bakışta görebilir.
1800 ve 1900 serisi yönetimsiz switch'ler alternatif akımla çalışır ve 19" panolarda kullanılabilir.
Montaj konumuna uyarlanan güç kaynağı
1800 ve 1900 serisi yönetimsiz switch'ler sağlanan güç kablosuyla alternatif akımla çalıştırılır. Bu, onları DIN ray switch'lerinden ayırır. Bu nedenle, 19" raflı sunucu panolarına montaj için idealdirler. Ek bir 24 V/48 V DC güç kaynağı bu nedenle gerekli değildir.
FL SWITCH 1800 ve 1900 serisine genel bakış
Bir bakışta en önemli veriler
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
İletim hızı | 10/100 Mbps | 10/100/1.000 Mbps |
Güç kaynağı | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Sıcaklık aralığı | 0°C ... +60°C | 0°C ... +60°C |
Koruma derecesi | IP20 | IP20 |
Önemli özellikler | 19″ tasarım, QoS | 19″ tasarım, QoS |
Onaylar | CE, UL, KC | CE, UL |
Ürün listesine git | Ürün listesine git |