Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

CUTFOX 18 - Cable-cutting tool
1212129

Cable cutter, angled, for copper and aluminum up to 18 mm diameter (up to 50 mm2)

Detalii despre produs









Avantajele dumneavoastră

Ergonomic handle design to eliminate fatigue when working
Burr-free cutting without crushing
Special tool steel for permanent use
Adjustable screw joint
Ergonomically shaped two-component handles for fatigue-free and non-slip use