Tehnologia de control pentru stații este esențială pentru exploatarea sigură și fiabilă a unei stații de transformatoare. Unele dintre cele mai importante sarcini ale sistemelor de transmitere și distribuție a energiei sunt alimentarea sigură cu tensiune și, în aceeași măsură, protecția acestor aparate. În acest sens, oferim surse de alimentare speciale pentru 24 V CC care pot avea structuri redundante, precum și întrerupătoare de protecție compacte, cu ajutorul cărora fiecare funcție poate fi protejată separat. Dispozitivele noastre de protecție și de control compacte sunt adecvate pentru numeroase aplicații prin gama largă de funcții de protecție, control și măsurare oferite.
Protecție eficientă a echipamentelor
Asigurați fiecare echipament în parte. Cu întrerupătoarele de protecție vă protejați fiabil dispozitivele și asigurați astfel o disponibilitate permanent ridicată a sistemului dumneavoastră.
Disponibilitate maximă
Asigurați o alimentare redundantă cu tensiune a dispozitivelor electronice din stația de transformatoare cu ajutorul surselor de alimentare de înaltă tehnologie.
Protecție deplină pentru rețelele de energie
Datorită funcțiilor cuprinzătoare de protecție, dispozitivele noastre de protecție și control inovatoare sunt ideale pentru rețelele de distribuție și ale clienților. Aparatele se remarcă printr-o funcționare stabilă pe termen lung, care necesită puține lucrări de întreținere. Afișajele cu rezoluție mare și numeroasele taste cu funcții susțin operarea simplă.
Sursă de alimentare auxiliară redundantă în stațiile de transformatoare
Disponibilitatea 100% a sistemului este cea mai mare prioritate la nivelul stațiilor de transformatoare. Defecțiunile apărute la nivelul componentelor sistemelor sau al componentelor individuale pot genera costuri însemnate. Sistemele redundante contribuie la evitarea acestui tip de defecțiuni, asigurând, astfel, cel mai înalt grad de disponibilitate la nivelul stațiilor de transformatoare. La o sursă de alimentare auxiliară redundantă se operează, în principal, două surse de alimentare în paralel, astfel încât, în cazul unei defecțiuni la nivelul unei surse de alimentare, cea de-a doua să preia sarcina în mod complet. Pentru a alimenta mai multe tablouri de distribuție cu o tensiune 24 V CC asigurată, acestea trebuie să fie mai întâi conectate cu ajutorul unui inel de alimentare (-X1, -X2). Un astfel de inel de alimentare se montează în mod simplu și sigur la fața locului cu ajutorul blocurilor noastre terminale conectabile cu conexiune cu șurub sau de tip push-in. Pentru ca un scurtcircuit dintr-o sursă de alimentare defectă (-G1, -G2) sau din cablaj să nu genereze o cădere de tensiune la nivelul consumatorului, sursele de alimentare sunt decuplate cu ajutorul a două module de redundanță/diode (-G10, -G11). Apoi, întregul necesar de energie electrică al sarcinilor conectate este acoperit de un singur modul în toate stările de exploatare. Blocurile noastre terminale PTFIX (-X10, -X11) asigură o distribuție simplă a tensiunii în tabloul de distribuție. Întrerupătoarele de protecție integrate vă protejează aparatele și asigură o deconectare punctuală în caz de defecțiune (-F10, -F11, -F12). Astfel, se garantează o disponibilitate superioară a sistemului.