Software-ul de proiectare PROJECT complete Inovații de proces pentru producția de tablouri de distribuție.
PROJECT complete combină software-ul nostru consacrat de proiectare pentru șiruri de blocuri terminale cu un instrument puternic de marcare. Schimbul direct de date cu toate programele uzuale CAE precum și întocmirea tuturor documentelor de proiect fac ca acest software de proiectare să fie unic.
Software de proiectare și marcare
Proiectare și marcare cu un singur software
Cu ajutorul PROJECT complete puteți proiecta și documenta șirurile de blocuri terminale prin schimb direct de date CAE și ulterior puteți crea marcajele dumneavoastră. Software-ul vă asistă cu o corectură automată, acesta fiind compatibil cu toate produsele, sistemele de etichetare și materialele noastre de marcare.
- Operare confortabilă, datorită transferului de date de la programul CAE
- Documentație completă cu liste de comenzi, montaj, instalare și liste de piese
- Funcție de autocorecție pentru instalare fără erori
- Întotdeauna la curent, prin actualizarea online a datelor despre materiale
- PROJECT complete controlează toate sistemele de imprimare de la Phoenix Contact, precum și imprimantele standard
PROJECT complete – Flux continuu de date de-a lungul întregului lanț valoric
Atunci când echipamentele de producție flexibile permit producția rentabilă de șiruri de blocuri terminale individualizate până la dimensiunea de lot 1, producția de tablouri de distribuție capătă un potențial foarte mare. Din acest motiv, soluțiile adecvate de software sunt un factor de succes decisiv pentru dezvoltarea a astfel de instalații de producție.
Software-ul de proiectare PROJECT complete de la Phoenix Contact constituie în acest context interfața deschisă pentru fluxul de date de-a lungul lanțului valoric – continuu, de la nivelul CAE până la producția automatizată.
Prin exportarea comenzilor de producție în format de date Automation ML, software-ul PROJECT complete constituie interfața între proiectarea de tablouri de distribuție și fabricarea automatizată a șirurilor de blocuri terminale.
Instrumentul de proiectare PROJECT complete transformă punctele de îmbinare virtuale din sistemul CAE în blocuri terminale adecvate.
Producție automată de șiruri de blocuri terminale push-in cu mașina clipx la Krones AG
Proiectare și producție mai eficiente cu software-ul inteligent de proiectare
Un flux de date continuu de la proiectare până la producție este din ce în ce mai important pentru companii în această epocă a digitalizării progresive. Această temă joacă un rol deosebit de important inclusiv în producția de tablouri de distribuție. Mai ales la configurarea șirurilor de blocuri terminale, care este de fiecare dată specifică proiectului.
Din acest motiv, PROJECT complete oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și exporta comenzile de producție complete în formatul de date Automation ML. De-a lungul întregului lanț valoric, de la proiectare la producția automatizată, software-ul inteligent de proiectare permite astfel creșteri considerabile ale eficienței.
Astfel, din ce în ce mai multe companii, precum Krones, se bazează deja pe soluții de producție automatizate.
Servicii aferente producției de șiruri de blocuri terminale
Comandarea șirurilor de blocuri terminale direct din software
Alegerea este a dumneavoastră: produceți propriile șiruri de blocuri terminale, cu ajutorul PROJECT complete, inclusiv marcajele, sau trimiteți comanda prin e-mail, direct din software și demarați-o online.
Asamblăm, cablăm și etichetăm șirurile de blocuri terminale conform specificațiilor dumneavoastră. Rapid și simplu – rămâne numai să le montați.