RAD-ISM-900-TX-DC
-
Wireless module
2867348
Transmitter as replacement device, for unidirectional, wireless 900 MHz transmission system (America)
Detalii despre produs
| Product type | Wireless module |
| Supply Transmitter | |
| Supply voltage | 24 V DC |
| Supply voltage range | 9 V DC ... 30 V DC |
| Digital | |
| Input voltage range | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Switching threshold "0" signal, voltage | max. 1.5 V DC |
| Switching threshold "1" signal voltage | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Description of the input | Current input (analog input) |
| Current input signal | 4 mA ... 20 mA |
| Input resistance current input | < 170 Ω |
| Analog | |
| Description of the input | Voltage input (digital input) |
| Wireless | |
| Direction | Uni-directional |
| Frequency range | 902 MHz ... 928 MHz |
| Number of channel groups | 4 |
| Number of channels per group | 63 |
| Transmission power | 1 W |
| Wireless | |
| Frequency band | 900 MHz |
| Width | 57 mm |
| Height | 280 mm |
| Depth | 57 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP65 transmitter, IP20 receiver | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformity/Approvals | |
| Conformance | FCC Directive, Part 15.247 |
| ISC Directive RSS 210 | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Electromagnetic compatibility | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Număr articol | 2867348 |
| Unitate de ambalare | 1 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
| Cod produs | DNC651 |
| GTIN | 4046356046800 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 563 g |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 563 g |
| Cod tarifar vamal | 85176990 |
| Țara de origine | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 % |
Produse compatibile
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antenna 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenna 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenna 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenna 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Antenna cable 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Antenna cable 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Coaxial cable 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Coaxial cable 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Coaxial cable 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Coaxial cable 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Antenna cable 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Antenna cable 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Antenna cable 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Antenna cable 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Antenna cable 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Antenna cable 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Antenna cable 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Antenna cable 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenna 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antenna cable 2885621