W-RT 3 - Washer
W-RT 3
-
Washer
3049015
Washer, diameter: 5.5 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Dimensions
Diameter
5.5 mm
Internal dimensions
Internal diameter
3.2 mm
Date comerciale
Număr articol
3049015
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1.000 Bucată
Cod produs
BE4ZWX
GTIN
4046356966504
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,082 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,082 g
Cod tarifar vamal
73182200
Țara de origine
IN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)