Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V - Valve connector
1452291

Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector CI (9.4 mm), Screw connection, cable gland M12, external cable diameter 4 mm ... 6 mm

Detalii despre produs








Produse compatibile